Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
HTEC8 HTEC8-109-01-*-DV-A-BL-K-TR 150 44 24
HTEC8 HTEC8-109-01-X-DV-A-K-TR 350 32 16
HTEC8 HTEC8-110-01-*-DV-A-BL-K-TR 150 44 24
HTEC8 HTEC8-110-01-*-DV-A-K-TR 350 32 16
HTEC8 HTEC8-110-01-*-DV-A-WT-K-TR 350 32 16
HTEC8 HTEC8-113-01-X-DV-A-BL-K-TR 125 56 24
HTEC8 HTEC8-113-01-X-DV-A-K-XR 350 44 16
HTEC8 HTEC8-120-01-*-DV-A-K-TR 275 44 16
HTEC8 HTEC8-120-01-*-DV-A-WT-K-TR 275 44 16
HTEC8 HTEC8-120-01-X-DV-A-BL-K-TR 150 56 24
HTEC8 HTEC8-125-01-*-DV-A-K-TR 350 44 16
HTEC8 HTEC8-130-01-*-DV-A-K-TR 275 44 16
HTEC8 HTEC8-130-01-*-DV-A-WT-K-TR 275 56 16
HTEC8 HTEC8-140-01-*-DV-A-K-TR 275 56 16
HTEC8 HTEC8-140-01-*-DV-A-WT-TR 275 72 16
HTEC8 HTEC8-149-01-*-DV-A-BL-K-TR 125 88 24
HTEC8 HTEC8-149-01-X-DV-A-TR 350 72 16
HTEC8 HTEC8-150-01-*-DV-A-K-TR 275 72 16
HTEC8 HTEC8-150-01-X-DV-A-BL-TR 150 88 24
HTEC8 HTEC8-150-01-X-DV-A-WT-K-TR 275 72 16
HTEC8 HTEC8-160-01-*-DV-A-K-TR 275 72 16
HTEC8 HTEC8-160-01-*-DV-A-WT-K-TR 275 88 16
HTEC8 HTEC8-160-01-X-DV-A-BL-K-TR 150 88 24
HTEC8 HTEC8-160-03-X-DV-A-K-TR 225 72 24
HTEC8 HTEC8-170-01-*-DV-A-K-TR 275 88 16
HTEC8 HTEC8-180-01-*-DV-A-K-TR 275 88 16