Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
HTSS HTSS-102-01-X-DV-A-P-TR 175 24 24
HTSS HTSS-102-01-XX-DV-A-TR 200 24 24
HTSS HTSS-103-01-*-DV-A-P-TR 175 32 24
HTSS HTSS-103-01-*-DV-A-TR 200 32 24
HTSS HTSS-104-01-*-DV-A-P-TR 175 32 24
HTSS HTSS-104-01-X-DV-A-TR 200 32 24
HTSS HTSS-105-01-*-A-DV-TR 150 44 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-08-A-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-08-A-TR 200 32 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-09-A-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-09-A-TR 200 32 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-10-A-TR 200 32 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-A-02-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-A-05-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-A-10-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-A-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-105-01-*-DV-P-TR 150 44 24
HTSS HTSS-105-01-L-DV-A-02-TR 200 32 24
HTSS HTSS-106-01-*-DV-A-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-107-01-*-DV-01-A-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-107-01-*-DV-A-06-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-107-01-*-DV-A-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-107-01-*-DV-A-TR 150 44 24
HTSS HTSS-107-01-*-DV-P-TR 150 44 24
HTSS HTSS-108-01-*-DV-A-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-108-01-*-DV-A-TR 150 44 24
HTSS HTSS-108-01-*-DV-P-TR 150 44 24
HTSS HTSS-109-01-*-DV-A-P-TR 125 44 24
HTSS HTSS-110-01-*-DV-A-20-TR 150 56 24
HTSS HTSS-110-01-*-DV-A-P-TR 125 56 24
HTSS HTSS-110-01-*-DV-A-TR 150 56 24
HTSS HTSS-112-01-*-DV-A-P-TR 125 56 24
HTSS HTSS-112-01-*-DV-A-TR 150 56 24
HTSS HTSS-113-01-*-DV-A-P-TR 125 56 24
HTSS HTSS-113-01-X-DV-A-TR 200 56 24
HTSS HTSS-115-01-L-DV-A-P-TR 125 72 24
HTSS HTSS-116-01-*-DV-A-P-TR 125 72 24
HTSS HTSS-117-01-*-DV-A-P-TR 125 72 24
HTSS HTSS-117-01-*-DV-A-TR 150 72 24
HTSS HTSS-117-01-*-DV-P-TR 150 72 24
HTSS HTSS-118-01-S-DV-A-P-TR 125 72 24
HTSS HTSS-120-01-*-D-20-P-TR 150 72 24
HTSS HTSS-120-01-*-DV-A-P-TR 125 72 24
HTSS HTSS-120-01-*-DV-A-TR 150 72 24
HTSS HTSS-124-01-X-DV-A-P-TR 175 88 24
HTSS HTSS-125-01-*-DV-A-P-TR 125 88 24
HTSS HTSS-125-01-*-DV-A-TR 150 88 24