Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
IPL1 IPL1-102-02-*-DH-K-TR 150 24 32
IPL1 IPL1-102-02/03-*-SH-K-TR 250 24 24
IPL1 IPL1-102-03-*-SH-K-TR/ACD-215116-01 250 24 24
IPL1 IPL1-103-01-*-S-K-TR-POL/ACD-212210-01-.PROTO 300 24 16
IPL1 IPL1-103-02-*-DH-K-TR 150 24 32
IPL1 IPL1-103-02-*-SH-K-TR 250 24 24
IPL1 IPL1-103-03-*-SH-K-TR/ACD-215117-01 250 24 24
IPL1 IPL1-104-02-*-DH-K-TR 200 32 32
IPL1 IPL1-104-02/03-*-SH-K-TR 250 32 24
IPL1 IPL1-105-02-*-D-G-TR 250 32 24
IPL1 IPL1-105-02-*-DH-K-TR 125 44 32
IPL1 IPL1-105-02-*-S-K-TR 400 32 16
IPL1 IPL1-105-02/03-*-SH-K-TR 250 32 24
IPL1 IPL1-106-01-*-S-K-TR 300 32 16
IPL1 IPL1-106-02-*-D-K-TR 250 32 24
IPL1 IPL1-106-02-*-S-K-TR 400 32 16
IPL1 IPL1-106-02-*-SH-K-TR 225 44 24
IPL1 IPL1-107-02-*-D-K-TR 200 44 24
IPL1 IPL1-107-03-*-SH-K-TR 200 44 24
IPL1 IPL1-108-02-*-D-K/P-TR 200 44 24
IPL1 IPL1-108-02-*-DH-K-TR 125 44 32
IPL1 IPL1-108-02-*-S-K-TR 300 44 16
IPL1 IPL1-109-02-*-D-K-TR 200 44 24
IPL1 IPL1-110-02-*-D-G-TR 200 44 24
IPL1 IPL1-110-02-*-DH-K-TR 125 56 32
IPL1 IPL1-110-02/03-*-SH-K-TR 200 44 24
IPL1 IPL1-111-02-*-S-K-TR 300 56 16
IPL1 IPL1-112-02-*-D-K-TR 200 56 24
IPL1 IPL1-112-02/03-*-SH-K-TR 200 56 24
IPL1 IPL1-113-02-*-D-K-TR 200 56 24
IPL1 IPL1-114-02-*-D-K-TR 200 56 24
IPL1 IPL1-115-02-*-DH-K-TR 125 72 32
IPL1 IPL1-115-02-*-S-K-TR 300 56 16
IPL1 IPL1-115-02-*-SH-K-TR 200 56 24
IPL1 IPL1-116-02-*-DH-K-TR 125 72 32
IPL1 IPL1-116-02-*-S-K-TR 300 72 16
IPL1 IPL1-116-03-*-SH-K-TR 200 72 24
IPL1 IPL1-117-02-*-S-K-TR 300 72 16
IPL1 IPL1-117-02-X-D-K-TR 250 72 24
IPL1 IPL1-118-02-*-D-K-TR 200 72 24
IPL1 IPL1-120-02-*-D-K-TR 200 72 24
IPL1 IPL1-120-02-*-DH-K-TR 125 72 32
IPL1 IPL1-120-02/03-*-SH-K-TR 200 72 24
IPL1 IPL1-122-02-*-D-K-TR 200 88 24
IPL1 IPL1-122-02-*-S-K-TR 300 88 16
IPL1 IPL1-124-02-*-D-K-TR 200 88 24
IPL1 IPL1-125-02-*-D-K-TR 200 88 24
IPL1 IPL1-125-02-*-S-K-TR 300 88 16
IPL1 IPL1-125-02-*-SH-K-TR 200 88 24