Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
LS2 LS2-105-01-*-D-RA1-TR 300 24 24
LS2 LS2-105-01-*-D-RA2-TR 300 24 24
LS2 LS2-105-01-*-D-TR 400 24 16
LS2 LS2-105-02-*-D-A-K-TR 350 24 16
LS2 LS2-105-02-*-D-K-TR 250 32 24
LS2 LS2-110-01-*-D-RA1-TR 225 44 24
LS2 LS2-110-01-*-D-RA2-TR 225 44 24
LS2 LS2-110-01-*-D-TR 300 44 16
LS2 LS2-110-02-*-D-A-K-TR 275 44 16
LS2 LS2-115-01-*-D-RA1-TR 225 56 24
LS2 LS2-115-01-*-D-RA2-K-TR 225 56 24
LS2 LS2-115-01-*-D-TR 300 56 16
LS2 LS2-115-02-*-D-K-TR 300 56 16
LS2 LS2-115-02-L-D-A-K-TR 275 56 16
LS2 LS2-120-01-*-D-RA1-TR 225 72 24
LS2 LS2-120-01-*-D-RA2-TR 225 72 24
LS2 LS2-120-01-*-D-TR 300 72 16
LS2 LS2-120-02-*-D-A-K-TR 275 72 16
LS2 LS2-120-02-*-D-K-TR 325 56 16
LS2 LS2-125-01-*-D-RA1-TR 225 72 24
LS2 LS2-125-01-*-D-RA2-TR 225 72 24
LS2 LS2-125-02-*-D-A-K-TR 175 72 24
LS2 LS2-130-01-*-D-RA1-TR 225 88 24
LS2 LS2-130-01-*-D-RA2-TR 225 88 24
LS2 LS2-130-01-*-D-TR 300 88 16
LS2 LS2-130-02-*-D-A-K-TR 275 88 16