Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
LSHM-S LSHM-105-*2.5-*-DV-A-S-TR 750 24 12
LSHM-S LSHM-105-01-*-RH-A-S-K-TR 475 24 16
LSHM-S LSHM-105-02.5-*-DV-A-S-K-TR/ACD-218576-01 750 24 12
LSHM-S LSHM-105-03.0-*-DV-A-S-K-TR 700 24 12
LSHM-S LSHM-105-04.0-*-DV-A-S-K-TR 625 24 12
LSHM-S LSHM-105-06.0-*-DV-A-S-K-TR 375 24 16
LSHM-S LSHM-110-01-*-DH-A-S-K-TR 475 24 16
LSHM-S LSHM-110-01-*-RH-A-S-K-TR 475 24 16
LSHM-S LSHM-110-02.5-*-DV-A-S-K-TR 750 24 12
LSHM-S LSHM-110-03.0-*-DV-A-S-TR 700 24 12
LSHM-S LSHM-110-04.0-*-DV-A-S-K-TR 625 24 12
LSHM-S LSHM-110-06.0-*-DV-A-S-K-TR 375 24 16
LSHM-S LSHM-120-*1-*-DH-A-S-TR/ACD-218581-01 500 32 16
LSHM-S LSHM-120-01-*-DH-A-S-K-TR 500 32 16
LSHM-S LSHM-120-01-*-RH-A-S-K-TR 475 32 16
LSHM-S LSHM-120-02.5-*-DV-A-S-K-TR 750 32 12
LSHM-S LSHM-120-03.0-*-DV-A-S-K-TR 700 32 12
LSHM-S LSHM-120-04.0-*-DV-A-S-K-TR 450 32 16
LSHM-S LSHM-120-06.0-*-DV-A-S-K-TR 375 32 16
LSHM-S LSHM-130-01-*-DH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM-S LSHM-130-01-*-RH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM-S LSHM-130-02.5-*-DV-A-S-K-TR 575 44 12
LSHM-S LSHM-130-03.0-*-DV-A-S-K-TR 550 44 12
LSHM-S LSHM-130-04.0-*-DV-A-S-K-TR 475 44 12
LSHM-S LSHM-130-06.0-*-DV-A-S-K-TR 275 44 16
LSHM-S LSHM-140-01-*-DH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM-S LSHM-140-01-*-RH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM-S LSHM-140-02.5-*-DV-A-S-K-TR 575 44 12
LSHM-S LSHM-140-04.0-*-DV-A-S-K-TR 475 44 12
LSHM-S LSHM-140-06.0-*-DV-A-S-K-TR 275 44 16
LSHM-S LSHM-140-3.0-*-DV-A-S-K-TR 550 44 12
LSHM-S LSHM-150-01-*-DH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM-S LSHM-150-01-*-RH-A-S-K-TR 375 56 16
LSHM-S LSHM-150-02.5-*-DV-A-S-K-TR 575 44 12
LSHM-S LSHM-150-03.0-*-DV-A-S-K-TR 550 44 12
LSHM-S LSHM-150-04.0-*-DV-A-S-K-TR 475 44 12
LSHM-S LSHM-150-06.0-*-DV-A-S-K-TR 275 56 16