Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
LSS LSS-105-01-*-DV-A-TR 775 24 12
LSS LSS-105-02-*-DV-A-K-TR 400 24 16
LSS LSS-105-03-*-DV-A-K-TR 650 24 12
LSS LSS-110-01-*-DV-A-K-TR 750 24 12
LSS LSS-110-02-F-DV-A-K-TR 375 24 16
LSS LSS-110-03-*-DV-LC-K-TR 625 24 12
LSS LSS-120-01-*-DV-A-K-TR 700 32 12
LSS LSS-120-02-*-DV-A-K-TR 350 32 16
LSS LSS-120-02-*-DV-K-TR 450 32 16
LSS LSS-120-02-*-DV-LC-K-TR 350 32 16
LSS LSS-120-03-*-DV-A-K-TR 625 32 12
LSS LSS-130-01-*-DV-A-TR 550 44 12
LSS LSS-130-02-*-DV-A-TR 275 44 16
LSS LSS-130-03-*-DV-A-K-TR 475 44 12
LSS LSS-140-01-*-DV-A-K-TR 575 44 12
LSS LSS-140-02-*-DV-A-K-TR 275 56 16
LSS LSS-140-03-*-DV-A-K-TR 500 44 12
LSS LSS-150-01-*-DV-A-TR 575 56 12
LSS LSS-150-02-*-DV-A-K-TR 400 56 12
LSS LSS-150-03-*-DV-A-K-TR 500 56 12