Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
MCX MCX-J-P-H-RA-SM1-TR/RSP-169392-01 500 24 16
MCX MCX-J-P-H-ST-EM1-TR/RSP-188152-01 900 24 12
MCX MCX-J-P-H-ST-SM1-TR 575 16 16
MCX MCX-J-P-H-ST-TH1-K-TR/RSP-207544-02 400 24 16
MCX MCX-P-P-*-ST-TH2-K-TR/RSP-212298-02 175 24 24
MCX MCX7-P-P-HN-ST-SM1-K-TR/RSP-196735-01 425 24 16