Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.
Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).
Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.
Bitte beachten Sie:
- -Die Pick-n-Place-Pad-Optionen M und -K können die gleiche Tasche verwenden
- -BE-Option mit Kontakteingang von unten hat keine Auswirkungen auf die Größe der Tasche
- -Eine Tasche mit Ausrichtungsstift-Option kann mit einer
-LC-Verriegelungsklammer-Option verwendet werden und andersherum.
| Produktspezifikationen | Teilenummer | Teile/Rolle | Bandbreite | Raster |
|---|---|---|---|---|
| MW | MW-02-03-*-D-110-075-TR | 975 | 16 | 12 |
| MW | MW-02-03-*-D-115-095-A-TR | 500 | 16 | 16 |
| MW | MW-02-03-*-D-137-065-TR | 900 | 16 | 12 |
| MW | MW-02-03-*-D-167-143-TR | 425 | 16 | 16 |
| MW | MW-02-03-*-D-220-065-TR | 475 | 16 | 16 |
| MW | MW-02-03-*-D-245-065-P-TR\ASP-178888-01 | 375 | 16 | 16 |
| MW | MW-02-03-G-D-170-075-A-TR | 475 | 16 | 16 |
| MW | MW-02-03-X-D-193-065-TR | 525 | 16 | 16 |
| MW | MW-03-03-*-D-096-080-TR | 975 | 16 | 12 |
| MW | MW-03-03-*-D-135-095-A-TR | 675 | 16 | 12 |
| MW | MW-03-03-*-D-180-065-TR | 550 | 16 | 16 |
| MW | MW-03-03-*-D-190-075-A-TR | 450 | 16 | 16 |
| MW | MW-03-03-*-D-226-065-TR | 475 | 16 | 16 |
| MW | MW-03-03-*-D-245-065-TR | 450 | 16 | 16 |
| MW | MW-03-03-X-D-138-075-A-TR | 675 | 16 | 12 |
| MW | MW-04-03-*-D-095-075-TR | 975 | 16 | 12 |
| MW | MW-04-03-*-D-116-072-TR | 950 | 16 | 12 |
| MW | MW-04-03-*-D-147-075-TR | 600 | 16 | 16 |
| MW | MW-04-03-*-D-178-065-TR | 550 | 16 | 16 |
| MW | MW-04-03-*-D-210-065-TR | 500 | 16 | 16 |
| MW | MW-04-03-*-D-226-084-TR | 425 | 16 | 16 |
| MW | MW-04-03-*-D-232-065-TR | 625 | 16 | 12 |
| MW | MW-05-03-*-D-095-065-TR | 1025 | 16 | 12 |
| MW | MW-05-03-*-D-095-100-TR | 850 | 16 | 12 |
| MW | MW-05-03-*-D-095-110-A-TR | 750 | 16 | 12 |
| MW | MW-05-03-*-D-137-157-A-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-05-03-*-D-145-075-A-TR | 525 | 16 | 16 |
| MW | MW-05-03-*-D-180-065-A-TR | 475 | 16 | 16 |
| MW | MW-05-03-*-D-188-065-A-TR | 425 | 24 | 16 |
| MW | MW-05-03-*-D-200-075-TR | 475 | 24 | 16 |
| MW | MW-05-03-*-D-245-065-TR | 425 | 24 | 16 |
| MW | MW-06-03-*-D-095-075-A-TR | 825 | 24 | 12 |
| MW | MW-06-03-*-D-095-075-TR | 1050 | 24 | 12 |
| MW | MW-06-03-*-D-100-080-A-TR | 750 | 16 | 12 |
| MW | MW-06-03-*-D-130-065-TR | 850 | 24 | 12 |
| MW | MW-06-03-*-D-135-065-A-TR | 750 | 24 | 12 |
| MW | MW-06-03-*-D-165-075-A-TR | 650 | 24 | 12 |
| MW | MW-06-03-*-D-185-075-A-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-06-03-*-D-210-095-TR | 425 | 24 | 16 |
| MW | MW-06-03-*-D-232-065-A-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-06-03-*-D-245-065-A-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-06-03-X-D-138-075-A-TR | 750 | 24 | 12 |
| MW | MW-07-03-*-D-095-125-A-P-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-100-185-A-P-TR | 350 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-101-065-A-P-TR | 600 | 24 | 12 |
| MW | MW-07-03-*-D-105-065-A-TR | 825 | 24 | 12 |
| MW | MW-07-03-*-D-110-065-A-TR | 750 | 24 | 12 |
| MW | MW-07-03-*-D-110-065-P-TR | 550 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-125-065-A-TR | 550 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-136-065-A-TR | 750 | 24 | 12 |
| MW | MW-07-03-*-D-160-065-P-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-160-065-TR | 600 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-165-095-A-TR | 425 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-203-065-P-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-220-085-A-P-TR | 350 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-245-065-A-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-*-D-245-065-P-TR | 350 | 24 | 16 |
| MW | MW-07-03-X-D-225-075-ES-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-08-03-*-D-095-095-A-TR | 750 | 24 | 12 |
| MW | MW-08-03-*-D-125-090-P-A-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-08-03-*-D-130-080-A-TR | 700 | 24 | 12 |
| MW | MW-08-03-*-D-154-075-A-P-TR | 425 | 24 | 16 |
| MW | MW-08-03-*-D-154-075-A-TR | 675 | 24 | 12 |
| MW | MW-08-03-*-D-190-075-A-P-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-08-03-*-D-225-075-P-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-08-03-*-D-245-065-P-TR | 350 | 24 | 16 |
| MW | MW-08-03-X-D-095-065-A-TR | 850 | 24 | 12 |
| MW | MW-08-03-X-D-220-090-A-P-TR | 350 | 24 | 16 |
| MW | MW-08-03-X-D-230-065-A-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-09-03-*-D-130-075-A-P-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-09-03-*-D-187-075-ES-A-P-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-09-03-*-D-187-075-ES-A-TR | 425 | 24 | 16 |
| MW | MW-09-03-*-D-228-075-A-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-09-03-*-D-242-068-ES-A-P-TR | 325 | 24 | 16 |
| MW | MW-09-03-G-D-130-068-ES-TR | 525 | 24 | 16 |
| MW | MW-09-03-X-D-205-094-A-P-TR | 350 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-095-215-P-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-125-065-A-TR | 750 | 24 | 12 |
| MW | MW-10-03-*-D-130-112-A-TR | 475 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-145-122-A-TR | 425 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-147-075-ES-A-P-TR | 425 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-150-065-A-P-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-163-065-A-TR | 650 | 24 | 12 |
| MW | MW-10-03-*-D-165-065-P-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-165-130-A-P-TR | 350 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-186-075-ES-A-P-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-230-075-A-TR | 350 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-235-075-ES-A-P-TR | 325 | 24 | 16 |
| MW | MW-10-03-*-D-245-065-A-P-TR | 325 | 24 | 16 |
| MW | MW-11-03-*-D-130-075-A-P-TR | 425 | 24 | 16 |
| MW | MW-11-03-*-D-240-070-A-TR | 350 | 24 | 16 |
| MW | MW-11-03-*-D-245-065-A-P-TR | 325 | 24 | 16 |
| MW | MW-11-03-G-D-095-065-P-A-TR | 500 | 24 | 16 |
| MW | MW-11-03-X-D-110-074-A-P-TR | 475 | 24 | 16 |
| MW | MW-11-03-X-D-228-065-A-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-095-065-TR | 1075 | 24 | 12 |
| MW | MW-12-03-*-D-095-140-P-A-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-101-065-TR | 1050 | 24 | 12 |
| MW | MW-12-03-*-D-109-065-TR | 950 | 24 | 12 |
| MW | MW-12-03-*-D-125-065-A-TR | 700 | 24 | 12 |
| MW | MW-12-03-*-D-130-112-A-P-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-148-070-P-TR | 475 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-160-100-P-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-163-065-ES-A-P-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-163-075-A-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-165-145-A-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-173-088-A-P-TR | 375 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-210-100-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-230-075-ES-A-TR | 400 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-245-065-A-P-TR | 325 | 32 | 16 |
| MW | MW-12-03-*-D-245-065-ES-TR | 400 | 32 | 16 |
| MW | MW-12-03-G-D-165-065-A-TR | 500 | 24 | 16 |
| MW | MW-12-03-X-D-230-075-ES-P-TR | 350 | 32 | 16 |
| MW | MW-13-03-*-D-095-065-A-P-TR | 500 | 24 | 16 |
| MW | MW-13-03-*-D-095-135-A-TR | 650 | 24 | 12 |
| MW | MW-13-03-*-D-130-075-A-P-TR | 450 | 24 | 16 |
| MW | MW-13-03-*-D-163-075-A-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| MW | MW-13-03-*-D-188-065-A-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| MW | MW-13-03-*-D-200-110-A-P-TR | 350 | 32 | 16 |
| MW | MW-13-03-*-D-245-065-A-P-TR | 325 | 32 | 16 |
| MW | MW-13-03-*-D-245-065-ES-A-P-TR | 325 | 32 | 16 |
| MW | MW-13-03-*-D-245-065-ES-A-TR | 375 | 32 | 16 |
| MW | MW-13-03-X-D-095-065-A-TR | 850 | 24 | 12 |
| MW | MW-14-03-*-D-095-115-A-P-TR | 475 | 32 | 16 |
| MW | MW-14-03-*-D-136-174-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| MW | MW-14-03-*-D-145-150-A-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| MW | MW-14-03-*-D-148-070-P-TR | 475 | 24 | 16 |
| MW | MW-14-03-*-D-160-075-ES-A-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| MW | MW-14-03-*-D-160-100-P-TR | 450 | 32 | 16 |
| MW | MW-14-03-*-D-200-075-ES-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| MW | MW-14-03-*-D-245-065-A-P-TR | 325 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-*-D-100-075-P-TR | 575 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-*-D-120-065-A-TR | 800 | 32 | 12 |
| MW | MW-15-03-*-D-125-185-A-P-TR | 350 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-*-D-138-065-TR | 875 | 32 | 12 |
| MW | MW-15-03-*-D-155-100-A-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-*-D-163-065-A-TR | 500 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-*-D-163-075-ES-A-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-*-D-175-075-ES-A-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-*-D-220-090-A-P-TR | 325 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-*-D-240-070-A-P-TR | 325 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-*-D-245-065-A-TR | 350 | 32 | 16 |
| MW | MW-15-03-X-D-130-075-A-P-TR | 450 | 32 | 16 |
| MW | MW-16-03-*-D-096-075-A-P-TR | 475 | 32 | 16 |
| MW | MW-16-03-*-D-150-160-A-P-TR | 350 | 32 | 16 |
| MW | MW-16-03-*-D-160-150-A-P-TR | 325 | 32 | 16 |
| MW | MW-16-03-*-D-185-110-A-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| MW | MW-16-03-*-D-245-065-A-P-TR | 325 | 32 | 16 |
| MW | MW-17-03-*-130-075-ES-A-P-TR | 450 | 32 | 16 |
| MW | MW-17-03-*-D-163-075-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| MW | MW-17-03-*-D-220-075-A-P-TR | 350 | 32 | 16 |
| MW | MW-17-03-*-D-225-075-EP-A-P-TR | 225 | 44 | 16 |
| MW | MW-17-03-X-D-095-068-TR | 1050 | 32 | 12 |
| MW | MW-17-03-X-D-152-115-A-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| MW | MW-18-03-*-D-095-085-P-TR | 575 | 32 | 16 |
| MW | MW-18-03-*-D-123-075-A-P-TR | 450 | 32 | 16 |
| MW | MW-18-03-*-D-150-160-A-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| MW | MW-18-03-*-D-175-095-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-18-03-G-D-150-075-A-P-TR | 425 | 44 | 16 |
| MW | MW-18-03-G-X-205-075-ES-A-P-TR | 350 | 44 | 16 |
| MW | MW-18-03-X-D-185-075-EP-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-19-03-*-D-138-071-A-P-TR | 350 | 44 | 16 |
| MW | MW-19-03-G-D-138-103-A-TR | 475 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-095-120-TR | 625 | 44 | 12 |
| MW | MW-20-03-*-D-145-130-P-TR | 350 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-150-160-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-163-065-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-163-065-P-TR | 350 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-170-065-ES-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-181-075-A-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-186-065-ES-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-188-065-A-TR | 350 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-188-065-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-190-091-A-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-205-098-A-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-240-070-ES-A-P-TR | 250 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-245-065-A-P-TR | 250 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-*-D-245-065-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| MW | MW-20-03-X-D-095-085-A-TR | 800 | 44 | 12 |
| MW | MW-21-03-*-D-100-065-P-TR | 450 | 44 | 16 |
| MW | MW-21-03-*-D-130-100-TR | 425 | 44 | 16 |
| MW | MW-21-03-*-D-170-065-ES-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-22-03-*-D-095-080-A-TR | 625 | 44 | 12 |
| MW | MW-22-03-*-D-095-080-P-TR | 450 | 44 | 16 |
| MW | MW-22-03-*-D-228-075-A-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-23-03-*-D-153-201-A-P-TR | 250 | 44 | 16 |
| MW | MW-23-03-*-D-200-065-ES-A-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-24-03-*-D-160-100-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-25-03-*-D-105-075 | 425 | 44 | 16 |
| MW | MW-25-03-*-D-110-075-A-TR | 600 | 44 | 12 |
| MW | MW-25-03-*-D-145-065-A-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-25-03-*-D-160-075-ES-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-25-03-*-D-163-075-P-TR | 350 | 44 | 16 |
| MW | MW-25-03-*-D-175-075-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-25-03-*-D-185-075-ES-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-25-03-*-D-185-075-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-25-03-*-D-185-118-A-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| MW | MW-25-03-*-D-235-065-A-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| MW | MW-27-03-*-D-095-065-P-TR | 600 | 44 | 12 |
| MW | MW-27-03-*-D-115-065-P-TR | 425 | 44 | 16 |
| MW | MW-27-03-*-D-200-065-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-28-03-*-D-147-079-A-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-28-03-*-D-157-087-A-EP-TR | 250 | 56 | 16 |
| MW | MW-28-03-*-D-157-087-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-28-03-*-D-157-187-A-P-TR | 250 | 44 | 16 |
| MW | MW-28-03-*-D-180-100-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| MW | MW-28-03-*-D-186-065-EP-A-P-TR | 250 | 56 | 16 |
| MW | MW-28-03-*-D-212-087-EP-A-TR | 225 | 56 | 16 |
| MW | MW-28-03-*-D-245-065-EP-A-P-TR | 225 | 56 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-100-065-A-P-TR | 350 | 44 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-100-065-A-TR | 600 | 44 | 12 |
| MW | MW-30-03-*-D-106-075-TR | 425 | 44 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-115-065-P-TR | 425 | 44 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-150-065-A-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-163-075-ES-A-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-180-075-A-TR | 325 | 44 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-190-065-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-200-110-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-233-075-ES-A-P-TR | 250 | 56 | 16 |
| MW | MW-30-03-*-D-245-065-A-P-TR | 250 | 56 | 16 |
| MW | MW-31-03-*-D-157-065-P-TR | 500 | 56 | 16 |
| MW | MW-32-03-*-D-146-065-A-P-TR | 375 | 56 | 16 |
| MW | MW-32-03-*-D-146-065-P-TR | 375 | 56 | 16 |
| MW | MW-32-03-*-D-183-118-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| MW | MW-32-03-*-D-207-065-ES-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| MW | MW-33-03-*-D-120-123-A-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-33-03-*-D-206-065-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| MW | MW-33-03-G-D-181-086-A-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| MW | MW-34-03-*-D-095-160-A-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-34-03-*-D-245-065-A-P-TR | 250 | 56 | 16 |
| MW | MW-35-03-*-D-105-075-P-TR | 500 | 56 | 16 |
| MW | MW-35-03-*-D-105-100-P-TR | 425 | 56 | 16 |
| MW | MW-35-03-*-D-110-124-A-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-35-03-*-D-197-075-ES-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-35-03-*-D-200-100-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-35-03-*-D-232-075-ES-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| MW | MW-35-03-X-D-130-075-A-TR | 700 | 56 | 12 |
| MW | MW-36-03-*-D-095-160-A-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-36-03-*-D-240-065-A-P-TR | 250 | 56 | 16 |
| MW | MW-38-03-*-D-225-065-ES-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-100-075-P-TR | 450 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-110-075-A-TR | 600 | 56 | 12 |
| MW | MW-40-03-*-D-118-118-A-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-130-075-A-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-130-075-ES-P-TR | 400 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-164-065-P-A-TR | 300 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-171-070-A-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-171-070-TR | 425 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-188-065-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-195-065-TR | 400 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-204-080-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-228-075-ES-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-*-D-235-075-A-P-TR | 250 | 56 | 16 |
| MW | MW-40-03-X-D-245-065-EP-A-P-TR | 275 | 72 | 16 |
| MW | MW-42-03-X-D-A-180-085-P-TR | 375 | 72 | 16 |
| MW | MW-43-03-*-D-245-065-A-P-TR | 250 | 72 | 16 |
| MW | MW-43-03-*-D-245-065-ES-A-P-TR | 250 | 72 | 16 |
| MW | MW-45-03-*-D-095-075-A-P-TR | 375 | 72 | 16 |
| MW | MW-45-03-*-D-095-075-TR | 825 | 72 | 12 |
| MW | MW-45-03-*-D-160-075-ES-A-P-TR | 300 | 72 | 16 |
| MW | MW-45-03-*-D-179-117-A-P-TR | 275 | 72 | 16 |
| MW | MW-45-03-*-D-200-095-ES-A-P-TR | 275 | 72 | 16 |
| MW | MW-45-03-*-D-245-065-ES-A-P-TR | 250 | 72 | 16 |
| MW | MW-45-03-*-D-245-065-ES-TR | 325 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-095-200-A-P-TR | 275 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-110-200-A-P-TR | 275 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-140-075-EP-A-P-TR | 275 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-140-075-ES-A-P-TR | 325 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-143-075-ES-A-TR | 350 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-150-065-EP-P-TR | 200 | 72 | 24 |
| MW | MW-50-03-*-D-150-065-P-TR | 375 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-160-075-ES-A-P-TR | 300 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-163-065-P-TR | 350 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-187-065-A-TR | 350 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-188-065-A-P-TR | 300 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-220-075-P-A-TR | 275 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-*-D-245-127-A-TR | 250 | 72 | 16 |
| MW | MW-50-03-G-D-150-065-A-TR | 400 | 72 | 16 |