Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
NVAF NVAF-DP-02-1-05.0-*-*-TR 550 44 12
NVAF NVAF-DP-02-1-07.0-S-*-K-TR 325 44 16
NVAF NVAF-DP-02-2-05.0-*-*-TR 550 56 12
NVAF NVAF-DP-02-2-05.0-*-*-WT-K-TR 375 56 16
NVAF NVAF-DP-02-2-07.0-S-*-K-TR 325 56 16
NVAF NVAF-DP-02-3-05.0-*-*-K-TR 550 72 12
NVAF NVAF-DP-03-1-05.0-*-*-TR 400 44 16
NVAF NVAF-DP-03-1-05.0-*-*-WT-K-TR 375 44 16
NVAF NVAF-DP-03-1-07.0-S-*-K-TR 325 44 16
NVAF NVAF-DP-03-2-05.0-*-*-TR 400 56 16
NVAF NVAF-DP-03-2-05.0-*-*-WT-K-TR 375 56 16
NVAF NVAF-DP-03-2-07.0-S-*-K-TR 325 56 16
NVAF NVAF-DP-03-3-05.0-*-*-K-TR 400 72 16
NVAF NVAF-DP-04-1-05.0-*-*-TR 400 44 16
NVAF NVAF-DP-04-1-05.0-*-*-WT-K-TR 250 44 24
NVAF NVAF-DP-04-1-07.0-*-*-K-TR 200 44 24
NVAF NVAF-DP-04-2-05.0-*-*-TR 400 56 16
NVAF NVAF-DP-04-2-07.0-*-*-K-TR 200 56 24
NVAF NVAF-DP-04-3-05.0-*-*-K-TR 400 72 16
NVAF NVAF-DP-06-1-05.0-*-*-TR 275 44 24
NVAF NVAF-DP-06-1-07.0-*-*-K-TR 200 44 24
NVAF NVAF-DP-2-1-05.0-*-*-WT-K-TR 375 44 16
NVAF NVAF-DP-4-2-05.0-*-*-WT-K-TR 250 56 24
NVAF NVAF-DP-6-1-05.0-*-*-WT-K-TR 250 44 24