Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
QFSS-DP QFSS-016-04.25-*-D-DP-A-P-TR 150 44 24
QFSS-DP QFSS-016-04.25-*-D-DP-BM-PC4-P-TR/ACD-217649-02 150 56 24
QFSS-DP QFSS-016-04.25-*-D-DP-BM-PC4-TR 150 56 24
QFSS-DP QFSS-032-04.25-*-D-DP-A-P-TR 150 72 24
QFSS-DP QFSS-032-04.25-*-D-DP-A-TR 175 72 24
QFSS-DP QFSS-032-04.25-X-D-DP-A-BM-GP-P-TR 200 72 24
QFSS-DP QFSS-048-01-*-D-DP-A-P-TR 150 88 24