Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
QRF8 QRF8-018-05.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 2525 44 12
QRF8 QRF8-018-07.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 275 56 16
QRF8 QRF8-026-01-*-RA-GP-K-TR 225 56 24
QRF8 QRF8-026-05.0-*-D-A-GP-K-TR 450 44 12
QRF8 QRF8-026-05.0-*-D-A-K-TR 325 44 16
QRF8 QRF8-026-07.0-*-D-A-GP-K-TR 275 56 16
QRF8 QRF8-026-07.0-*-D-A-K-TR 300 44 16
QRF8 QRF8-036-05.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 450 72 12
QRF8 QRF8-036-05.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 15650 16 12
QRF8 QRF8-036-05.0-*-D-DP-A-K-TR 325 72 16
QRF8 QRF8-052-01-*-RA-GP-K-TR 225 72 24
QRF8 QRF8-052-05.0-*-D-A-GP-K-TR 450 72 12
QRF8 QRF8-052-05.0-*-D-A-K-TR 325 72 16
QRF8 QRF8-052-07.0-*-D-A-GP-K-TR 275 72 16
QRF8 QRF8-052-07.0-*-D-A-K-TR 275 72 16