Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
QRM8 QRM8-018-02.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 450 44 12
QRM8 QRM8-018-02.0-*-D-DP-A-K-TR 525 44 12
QRM8 QRM8-018-05.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 250 44 16
QRM8 QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR 275 44 16
QRM8 QRM8-026-01-*-RA-GP-TR 275 56 24
QRM8 QRM8-026-02.0-*-D-A-GP-K-TR 450 44 12
QRM8 QRM8-026-02.0-*-D-A-K-TR 550 44 12
QRM8 QRM8-026-05.0-*-D-A-GP-K-TR 250 44 16
QRM8 QRM8-026-05.0-*-D-A-K-TR 275 44 16
QRM8 QRM8-026-07.0-*-D-A-GP-K-TR 200 56 16
QRM8 QRM8-026-07.0-*-D-A-K-TR 225 44 16
QRM8 QRM8-036-02.0-*-D-DP-A-K-TR 525 72 12
QRM8 QRM8-036-05.0-*-D-DP-A-K-TR 500 72 12
QRM8 QRM8-052-01-*-RA-GP-K-TR 225 72 24
QRM8 QRM8-052-02.0-*-D-A-GP-K-TR 450 72 12
QRM8 QRM8-052-02.0-*-D-A-K-TR 525 72 12
QRM8 QRM8-052-05.0-*-D-A-GP-K-TR 250 72 16
QRM8 QRM8-052-05.0-*-D-A-K-TR 275 72 16
QRM8 QRM8-052-07.0-*-D-A-GP-K-TR 200 72 16
QRM8 QRM8-052-07.0-L-D-A-K-TR 225 72 16