Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
QSH QSH-020-01-*-D-DP-A-K-TR 475 44 16
QSH QSH-020-01-*-D-DP-A-L-K-TR 425 44 16
QSH QSH-020-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 350 56 16
QSH QSH-030-01-*-D-A-GP-K-TR 525 44 16
QSH QSH-030-01-*-D-A-K-TR 525 44 16
QSH QSH-030-01-*-D-A-L-K-TR 425 44 16
QSH QSH-030-01-*-D-A-RT1-K-TR 350 56 16
QSH QSH-040-01-*-D-DP-A-GP-TR 525 72 16
QSH QSH-040-01-*-D-DP-A-L-K-TR 425 72 16
QSH QSH-040-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 350 72 16
QSH QSH-040-01-*-D-DP-A-TR 500 56 16
QSH QSH-060-01-*-D-A-GP-K-TR 525 72 16
QSH QSH-060-01-*-D-A-RT1-K-TR 350 72 16
QSH QSH-060-01-*-D-A-TR 500 56 16
QSH QSH-060-01-*-D-DP-A-K-TR 500 88 16
QSH QSH-060-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 350 88 16
QSH QSH-060-01-*-D-TR 700 56 16
QSH QSH-060-01-*-DP-A-GP-K-TR 475 88 16
QSH QSH-060-01-X-D-A-L-K-TR 550 72 16
QSH QSH-060-01-X-D-DP-A-L-TR 575 88 16
QSH QSH-090-01-*-D-A-RT1-K-TR 350 104 16
QSH QSH-090-01-*-D-A/LC-FL-K-TR 475 88 16
QSH QSH-090-01-F-D-A-K-TR-TEST 450 72 24