Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
QTE QTE-014-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 275 56 16
QTE QTE-014-01-*-D-DP-A-TR 425 44 16
QTE QTE-014-02-*-D-DP-A-K-TR 275 44 16
QTE QTE-014-03-*-D-DP-A-K-TR 150 44 24
QTE QTE-014-04-F-D-DP-A-K-TR 100 44 24
QTE QTE-014-05-L-D-DP-A-TR 125 44 24
QTE QTE-014-10-*-D-DP-A-K-TR 100 44 24
QTE QTE-020-01-*-D-A-GP-TR 150 56 24
QTE QTE-020-01-*-D-A-K-TR 450 44 16
QTE QTE-020-01-*-D-A-L-K-TR 425 44 16
QTE QTE-020-01-*-D-A-RT1-K-TR 275 56 16
QTE QTE-020-01-X-D-A-SD-K-TR 575 56 16
QTE QTE-020-02-*-D-A-K-TR 275 44 16
QTE QTE-020-03-*-D-A-K-TR 150 44 24
QTE QTE-020-03-*-D-A-TR 150 44 24
QTE QTE-020-04-*-D-A-TR 100 44 24
QTE QTE-020-09-*-D-A-TR 125 44 24
QTE QTE-020-10-*-D-A-K-TR 100 44 24
QTE QTE-028-01-*-D-DP-A-L-K-TR 425 56 16
QTE QTE-028-01-*-D-DP-A-TR 425 56 16
QTE QTE-028-02-*-D-DP-A-TR 300 56 16
QTE QTE-028-03-*-D-DP-A-TR 150 56 24
QTE QTE-028-04-*-D-DP-A-TR 100 72 24
QTE QTE-028-09-*-D-DP-A-K-TR 125 72 24
QTE QTE-040-01-*-D-A-GP-TR 150 72 24
QTE QTE-040-01-*-D-A-K-TR 450 56 16
QTE QTE-040-01-*-D-A-L-K-TR 425 56 16
QTE QTE-040-01-*-D-A-RT1-K-TR 275 72 16
QTE QTE-040-02-*-D-A-K-TR 300 56 16
QTE QTE-040-03-*-D-A-K-TR 150 56 24
QTE QTE-040-04-*-D-A-K-TR 100 72 24
QTE QTE-040-04-*-D-K-TR 100 72 24
QTE QTE-040-09-*-D-A-K-TR 100 72 24
QTE QTE-040-10-*-D-A-K-TR 100 72 24
QTE QTE-042-01-*-D-DP-A-TR 275 88 24
QTE QTE-042-02-*-D-DP-A-K-TR 200 88 24
QTE QTE-042-03-*-D-DP-A-TR 150 88 24
QTE QTE-042-04-*-D-DP-A-TR 100 88 24
QTE QTE-060-01-*-D-A-K-TR 275 88 24
QTE QTE-060-01-*-D-A-RT1-K-TR 375 104 16
QTE QTE-060-02-*-D-A-K-TR 200 88 24
QTE QTE-060-03-*-D-A-K-TR 150 88 24
QTE QTE-060-03-*-D-K-TR 175 88 24
QTE QTE-060-04-*-D-A-K-TR 100 88 24
QTE QTE-060-04-*-D-K-TR 100 88 24
QTE QTE-060-05-*-D-A-K-TR 75 88 24
QTE QTE-060-09-*-D-A-TR 125 88 24
QTE QTE-060-10-*-D-A-K-TR 100 88 24
QTE QTE-60-01-*-D-A-GP-TR 150 88 24