Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
QTH QTH-020-01-*-D-DP-A-K-TR 425 44 16
QTH QTH-020-01-*-D-DP-A-L-K-TR 425 44 16
QTH QTH-020-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 275 56 16
QTH QTH-020-01-X-D-DP-A/LC-GP-K-TR 250 56 16
QTH QTH-020-02-*-D-DP-A-K-TR 275 44 16
QTH QTH-020-03-*-D-DP-A-K-TR 150 44 24
QTH QTH-020-04-*-D-DP-K-TR 100 44 24
QTH QTH-020-04-*-DP-A-K-TR 100 44 24
QTH QTH-020-09-*-D-DP-A-K-TR 125 44 24
QTH QTH-020-10-*-D-DP-A/LC-K-TR 100 44 24
QTH QTH-030-01-*-D-A-GP-K-TR 250 56 16
QTH QTH-030-01-*-D-A-K-TR 425 44 16
QTH QTH-030-01-*-D-A-L-K-TR 425 44 16
QTH QTH-030-01-*-D-A-RT1-K-TR 175 56 24
QTH QTH-030-01-*-D-TR 575 44 16
QTH QTH-030-02-*-D-A/LC-K-TR 300 44 16
QTH QTH-030-03-*-D-A/LC-K-TR 150 44 24
QTH QTH-030-04-*-D-A-K-TR 100 44 24
QTH QTH-030-09-*-D-A-K-TR 125 44 24
QTH QTH-030-10-*-D-A-K-TR 100 44 24
QTH QTH-040-01-*-D-A-DP-TR 425 56 16
QTH QTH-040-01-*-D-DP-A-L-K-TR 425 56 16
QTH QTH-040-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 275 72 16
QTH QTH-040-01-*-D-DP-GP-A-TR 150 72 24
QTH QTH-040-01-*-D-DP-TR 575 56 16
QTH QTH-040-02-*-D-DP-A-K-TR 275 56 16
QTH QTH-040-03-*-D-DP-A-K-TR 150 56 24
QTH QTH-040-04-*-D-DP-A-TR 100 72 24
QTH QTH-040-09-*-D-DP-A-K-TR 125 72 24
QTH QTH-060-01-*-D-A-GP-K-TR 250 72 16
QTH QTH-060-01-*-D-A-RT1-K-TR 275 72 16
QTH QTH-060-01-*-D-A-TR 425 56 16
QTH QTH-060-01-*-D-DP-A-K-TR 275 88 24
QTH QTH-060-01-*-D-TR 575 56 16
QTH QTH-060-01-X-D-A-L-K-TR 550 56 16
QTH QTH-060-02-*-D-A-FL-K-TR 275 56 16
QTH QTH-060-02-*-D-A-GP-K-TR 125 72 24
QTH QTH-060-02-*-D-A-K-TR 300 56 16
QTH QTH-060-02-*-D-DP-A-K-TR 275 88 16
QTH QTH-060-03-*-D-A-K-TR 150 56 24
QTH QTH-060-03-*-D-DP-LC-K-TR 150 88 24
QTH QTH-060-03-*-D-K-TR 150 56 24
QTH QTH-060-04-*-D-A-TR 100 72 24
QTH QTH-060-04-*-D-DP-A-K-TR 100 88 24
QTH QTH-060-09-*-D-A-TR 100 72 24
QTH QTH-060-09-*-D-DP-A-K-TR 125 88 24
QTH QTH-060-10-*-D-A-K-TR 100 72 24
QTH QTH-090-01-*-D-A-K-TR 425 72 16
QTH QTH-090-02-*-D-A-K-TR 175 88 24
QTH QTH-090-03-*-D-A-K-TR 150 88 24
QTH QTH-090-03-X-D-A/LC-FL-K-TR 200 88 24
QTH QTH-090-04-*-D-A-TR 100 88 24
QTH QTH-090-07-*-D-A-K-TR 50 88 32
QTH QTH-090-09-*-D-A-K-TR 100 88 24