Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
QTS QTS-016-01-L-D-DP-A-GP-K-TR 275 56 16
QTS QTS-016-03-X-D-DP-A-K-TR 200 44 24
QTS QTS-016-04-*-D-DP-A-K-TR 100 44 24
QTS QTS-025-01-*-D-A-TR 525 44 16
QTS QTS-025-01-X-D-A/LC-GP-K-TR 375 56 16
QTS QTS-025-02-*-D-A-K-TR 350 44 16
QTS QTS-025-03-*-D-A-K-TR 150 44 24
QTS QTS-025-04-*-D-A-K-TR 100 44 24
QTS QTS-025-04-*-D-K-TR 100 44 24
QTS QTS-050-01-*-D-A-K-TR 425 56 16
QTS QTS-050-01-L-D-A-GP-K-TR 275 72 16
QTS QTS-050-02-*-D-A-TR 300 56 16
QTS QTS-050-02-*-D-K-TR 350 56 16
QTS QTS-050-03-*-D-A-K-TR 150 56 24
QTS QTS-050-04-*-D-A-TR 100 72 24
QTS QTS-075-01-*-D-K-TR 375 88 24
QTS QTS-075-01-*-D-LC-TR 275 88 24
QTS QTS-075-01-L-D-A-GP-K-TR 275 88 16
QTS QTS-075-01-L-D-A-GP-K-TR 650 32 12
QTS QTS-075-02-*-D-A-K-TR 175 88 24
QTS QTS-075-03-*-D-A-K-TR 150 88 24
QTS QTS-075-04-*-D-A-K-TR 100 88 24