Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
RSP RSP-117395-01 125 44 24
RSP RSP-122356-05/RSP-122356-10 125 32 32
RSP RSP-122886-02 75 44 32
RSP RSP-123826-05 75 44 32
RSP RSP-124821-02 75 44 32
RSP RSP-126421-02 100 32 32
RSP RSP-127621-01 375 24 16
RSP RSP-127824-01 525 24 16
RSP RSP-133712-02 600 16 12
RSP RSP-139485-01 350 44 24
RSP RSP-146530-01/MCX-J-P-H-ST-EM1-TR 675 24 12
RSP RSP-149147-01 175 72 24
RSP RSP-154635-02 1025 16 12
RSP RSP-154657-02 125 44 24
RSP RSP-161828-01 1175 24 12
RSP RSP-167047-03 325 44 16
RSP RSP-177946-03 50 72 32
RSP RSP-179869-02/SMA-J-P-HF-RA-MT1-TR-BULKHEAD 150 44 24
RSP RSP-180580-02 750 16 12
RSP RSP-183584-01 675 24 12
RSP RSP-193602-01 1025 24 12
RSP RSP-195401-01/02 1075 16 12
RSP RSP-199112-01 400 24 16
RSP RSP-204262-01/MMCX-J-P-H-RA-TH1-K-TR 675 24 12
RSP RSP-222111-02/RF-SMPM-P-F-P-HG-ST-MT-TR 825 16 12
RSP RSP-222112-01/SMPM-P-S-P-HG-ST-SM 950 16 12
RSP RSP-222112-03/RF-SMPM-SMT 900 16 12
RSP RSP-223235-02/MMCX-J-P-H-ST-TH1-K-TR 475 16 12
RSP RSP-223343-03/MMCX-J-P-H-RA-SM1-SPECIAL-3,8-MM-HÖHE 1100 24 12
RSP RSP-227277-02/MMCX-J-P-H-RA-MT-TR 725 24 12
RSP RSP-228190-02/SMP-PS-P-HH-ST-TR 925 16 12
RSP RSP-228191-02/SMPM-P-S-P-HG-ST-TR 1100 16 12
RSP RSP-232196-01/SMPM-P-F-P-EG-ST-SM-1-K-TR 1025 16 12
RSP RSP-232198-01/SMPM-P-F-P-HG-ST-EM-1-TR 1275 16 12
RSP RSP-234482-02/GRF1-P-P-04-E-ST-SM1-K-TR/RSP-244624-01/RSP-244625-01 750 44 12
RSP RSP-234484-01/GRF1-J-P-02-E-ST-TH1-K-TR 450 24 16
RSP RSP-235782-02/GRF1-J-P-02-E-ST-SM1-K-TR 950 24 12
RSP RSP-238388-01/SMA-J-P-H-RA-TH1-TR 175 32 24
RSP RSP-238389-01/SMA-J-P-GF-RA-SM1-TR 225 32 24
RSP RSP-240648-01/SMPM-PC-P-EG-ST-SM-1-K-TR 1050 16 12
RSP RSP-242255-01/SMP-PC-P-HG-ST-SM-K-TR 1050 16 12
RSP RSP-242255-02/SMP-PL-P-HG-ST-SM-K-TR 1050 16 12
RSP RSP-242273-01/GRF1-J-P-07-E-ST-SM1-K-TR 950 56 12
RSP RSP-242320-02/SMA-J-P-GF-ST-EM3-SPECIAL-TR 525 32 16
RSP UVP-242470-01/GRF1-P-P/RSP-244623-01 950 16 12
RSP RSP-243363-01/GRF1-J-P-06-E-ST-SM1-K-TR/RSP-244626-01/RSP-244627-01 950 44 12
RSP RSP-244622-01/GRF1-J-P-SM-1-K-TR-16GHZ 1050 16 12
RSP RSP-248545-01/MMCX-J-P-H-ST-TH1-TR 475 16 16
RSP RSP-248609-01/SMB7H-J-P-H-ST-TH2-K-TR 300 24 16