Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
S2M S2M-102-02-*-D-DS-K-TR 325 44 16
S2M S2M-102-02-*-D-LC-K-TR 525 16 16
S2M S2M-102-02-*-D-LC-K-TR 525 16 16
S2M S2M-103-02-X-D-LC-TR 525 24 16
S2M S2M-104-02-*-D-LC-K-TR 525 24 16
S2M S2M-105-01-*-D-TR 750 24 12
S2M S2M-105-02-*-D-DS-K-TR 250 44 16
S2M S2M-105-02-*-D-K-LC-TR 500 24 16
S2M S2M-106-02-*-D-LC-K-TR 525 24 16
S2M S2M-107-02-*-D-DS-K-TR 325 44 16
S2M S2M-107-02-*-D-K-LC-TR 525 32 16
S2M S2M-108-02-*-D-LC-K-TR 525 32 16
S2M S2M-109-02-*-D-LC-K-TR 525 32 16
S2M S2M-110-02-*-D-DS-K-TR 325 56 16
S2M S2M-110-02-*-D-LC-K-TR 400 44 16
S2M S2M-111-02-*-D-LC-K-TR 400 44 16
S2M S2M-112-02-*-D-LC-K-TR 400 44 16
S2M S2M-113-02-*-D-LC-K-TR 400 44 16
S2M S2M-115-02-*-D-DS-K-TR 325 72 16
S2M S2M-115-02-*-D-LC-K-TR 400 44 16
S2M S2M-120-02-*-D-DS-K-TR 250 72 16
S2M S2M-120-02-*-D-LC-K-TR 400 56 16
S2M S2M-122-02-*-D-LC-K-TR 400 72 16
S2M S2M-124-02-*-D-LC-K-TR 400 72 16
S2M S2M-125-02-*-D-LC-K-TR 400 72 16
S2M S2M-125-02-X-D-DS-K-TR 400 88 16
S2M S2M-130-02-*-D-DS-TR 325 88 16
S2M S2M-130-02-*-D-LC-K-TR 400 88 16