Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-04-*-K-TR 675 24 12
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-04-*-K-TR/36-ZOLL-GROßSPULE 675 24 12
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-06-*-K-TR 525 24 16
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-08-*-K-TR 500 24 16
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-10-*-K-TR 325 24 24
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-12-*-K-TR 325 24 24
SEAF8 SEAF8-20-01-*-08-*-RA-TR 100 44 32
SEAF8 SEAF8-20-01-*-10-*-RA-TR 75 44 32
SEAF8 SEAF8-20-05.0-*-04-*-K-TR 550 44 12
SEAF8 SEAF8-20-05.0-*-06-*-K-TR 400 44 16
SEAF8 SEAF8-20-05.0-*-08-*-K-TR 425 44 16
SEAF8 SEAF8-20-05.0-*-10-*-K-TR 250 44 24
SEAF8 SEAF8-20-1-*-04-*-RA-GP-TR 175 44 24
SEAF8 SEAF8-20-1-*-04-*-RA-TR 175 44 24
SEAF8 SEAF8-20-1-*-08-*-RA-GP-TR 100 56 32
SEAF8 SEAF8-20-1-*-10-*-RA-GP-TR 75 56 32
SEAF8 SEAF8-30-01-*-08-*-RA-TR 100 56 32
SEAF8 SEAF8-30-01-*-10-*-RA-TR 75 56 32
SEAF8 SEAF8-30-05.0-*-04-*-K-TR 575 44 12
SEAF8 SEAF8-30-05.0-*-06-*-K-TR 425 44 16
SEAF8 SEAF8-30-05.0-*-08-*-K-TR 425 44 16
SEAF8 SEAF8-30-05.0-*-10-*-K-TR 250 44 24
SEAF8 SEAF8-30-1-*-04-*-RA-GP-TR 175 56 24
SEAF8 SEAF8-30-1-*-04-*-RA-TR 175 56 24
SEAF8 SEAF8-30-1-*-08-*-RA-GP-TR 100 56 32
SEAF8 SEAF8-30-1-*-10-*-RA-GP-TR 75 56 32
SEAF8 SEAF8-40-01-*-08-*-RA-TR 100 72 32
SEAF8 SEAF8-40-01-*-10-*-RA-TR 75 72 32
SEAF8 SEAF8-40-05.0-*-04-*-K-TR 525 56 12
SEAF8 SEAF8-40-05.0-*-06-*-K-TR 400 56 16
SEAF8 SEAF8-40-05.0-*-08-*-K-TR 400 56 16
SEAF8 SEAF8-40-05.0-*-10-*-K-TR 275 56 24
SEAF8 SEAF8-40-1-*-04-*-RA-GP-TR 175 72 24
SEAF8 SEAF8-40-1-*-04-*-RA-TR 175 56 24
SEAF8 SEAF8-40-1-*-08-*-RA-GP-TR 100 72 32
SEAF8 SEAF8-40-1-*-10-*-RA-GP-TR 75 72 32
SEAF8 SEAF8-50-01-*-08-*-RA-TR 100 72 32
SEAF8 SEAF8-50-01-*-10-*-RA-GP-TR 75 72 32
SEAF8 SEAF8-50-01-*-10-*-RA-TR 75 72 32
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-04-*-K-TR 550 72 12
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-06-*-K-TR 425 72 16
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-08-*-K-TR 400 72 16
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-10-*-K-TR 250 72 24
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-12-*-K-TR 250 72 24
SEAF8 SEAF8-50-1-*-04-*-RA-GP-TR 175 72 24
SEAF8 SEAF8-50-1-*-04-*-RA-TR 175 72 24
SEAF8 SEAF8-50-1-*-08-*-RA-GP-TR 100 72 32
SEAF8 SEAF8-60-05.0-*-10-*-K-TR 250 72 24
SEAF8 SEAF8-60-05.0-*-12-*-K-TR 250 72 24