Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.
Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).
Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.
Bitte beachten Sie:
- -Die Pick-n-Place-Pad-Optionen M und -K können die gleiche Tasche verwenden
- -BE-Option mit Kontakteingang von unten hat keine Auswirkungen auf die Größe der Tasche
- -Eine Tasche mit Ausrichtungsstift-Option kann mit einer
-LC-Verriegelungsklammer-Option verwendet werden und andersherum.
| Produktspezifikationen | Teilenummer | Teile/Rolle | Bandbreite | Raster |
|---|---|---|---|---|
| SFMC | SFMC-102-*1-*-D-TR | 600 | 16 | 12 |
| SFMC | SFMC-102-02-*-D-TR | 900 | 16 | 12 |
| SFMC | SFMC-103-*1-*-D-TR | 600 | 16 | 12 |
| SFMC | SFMC-103-02-*-D-TR | 900 | 16 | 12 |
| SFMC | SFMC-103-03-*-D-TR | 675 | 16 | 12 |
| SFMC | SFMC-103-T2-*-D-P-TR | 725 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-104-*2-*-D-K-TR | 925 | 16 | 12 |
| SFMC | SFMC-104-01-*-D-K-TR | 600 | 16 | 12 |
| SFMC | SFMC-104-03-*-D-TR | 675 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-105-*1-*-D-K-TR | 575 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-105-*2-*-D-P-TR | 700 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-105-01-*-D-P-TR | 500 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-105-02-*-D-K-TR | 950 | 16 | 12 |
| SFMC | SFMC-105-02-*-D-P-TR | 800 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-105-03-*-D-K-TR | 675 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-105-03-*-D-P-TR | 550 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-106-*1-*-D-K-TR | 600 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-106-*3-*-D-K-TR | 675 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-106-01-*-D-P-TR | 500 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-106-02-*-D-P-TR | 750 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-106-L2-*-D-K-TR | 875 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-106-T1-S-D-TR | 600 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-106-X2-X-D-TR | 700 | 24 | 16 |
| SFMC | SFMC-106-X2-X-D-TR | 750 | 24 | 16 |
| SFMC | SFMC-107-*1-*-D-P-TR | 500 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-107-02-*-D-K-TR | 900 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-107-03-*-D-K-TR | 675 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-107-X2-X-D-P-TR | 800 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-108-*-1-*-D-K-TR | 575 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-108-*2-*-D-K-TR | 875 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-108-*3-*-D-K-TR | 675 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-108-01-*-D-P-TR | 500 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-108-02-*-D-P-TR | 700 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-108-03-*-D-P-TR | 575 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-108-T2-*-D-TR | 900 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-109-*2-*-D-K-TR | 875 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-109-*2-*-D-P-TR | 800 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-109-01/03-*-D-P-TR | 500 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-109-X1/X3-XXX-D-K-TR | 575 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-110-*1-*-D-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| SFMC | SFMC-110-*3-*-D-K-TR | 675 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-110-01-*-D-K-TR | 575 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-110-03-*-D-P-TR | 600 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-110-T2-*-D-TR | 900 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-110-X2-F-D-K-TR | 950 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-110-X2-X-D-P-TR | 800 | 24 | 12 |
| SFMC | SFMC-111-*-*-D-P-TR | 725 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-111-*1-*-D-K-TR | 600 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-111-02-*-D-K-A-TR | 700 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-111-02-*-D-TR | 900 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-111-03*-D-K-TR | 675 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-112-*2-*-D-K-TR | 875 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-112-01-*-D-K-TR | 600 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-112-01-*-D-P-TR | 500 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-112-02-*-D-P-TR | 700 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-112-03-*-D-K-TR | 675 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-112-03-*-D-P-TR | 575 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-113-*2-*-D-K-TR | 925 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-113-*2-*-D-P-TR | 700 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-113-01-*-D-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| SFMC | SFMC-113-03-*-D-TR | 675 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-113-L2-*-D-P-TR | 700 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-114-*2-*-D-P-TR | 725 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-114-01-*-D-K-TR | 600 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-114-01-*-D-P-TR | 500 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-114-02-*-D-K-TR | 875 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-114-T2-*-D-A-TR | 675 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-115-01-*-D-K-TR | 600 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-115-02-*-D-K-TR | 900 | 32 | 12 |
| SFMC | SFMC-115-02-*-D-P-TR | 425 | 44 | 16 |
| SFMC | SFMC-115-03-*-D-K-TR | 525 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-116-*1-*-D-K-TR | 450 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-116-*2-*-D-K-TR | 675 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-116-X2-X-D-P-TR | 425 | 44 | 16 |
| SFMC | SFMC-117-01-*-D-K-TR | 450 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-117-01-*-D-P-TR | 400 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-117-02-*-D-TR | 700 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-117-03-*-D-K-TR | 525 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-117-03-*-D-P-TR | 425 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-117-X2-X-D-P-TR | 450 | 44 | 16 |
| SFMC | SFMC-118-*1-*-D-K-TR | 450 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-118-*2-*-D-K-TR | 675 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-118-02-*-D-P-TR | 550 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-119-*2-*-D-P-TR | 550 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-119-02-*-D-K-TR | 675 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-119-03-*-D-K-TR | 675 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-120-*2-*-D-K-TR | 675 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-120-01-*-D-K-TR | 475 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-120-02-*-D-P-TR | 550 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-120-03-*-D-K-TR | 550 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-120-L1-*-D-P-TR | 400 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-121-*2-*-D-K-TR | 675 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-121-*2-*-D-P-TR | 575 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-121-01/03-*-D-P-TR | 375 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-121-X1/X3-XX-D-K-TR | 575 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-122-*1-*-D-P-TR | 400 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-122-02-*-D-TR | 700 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-122-02-X-D-P-TR | 450 | 44 | 16 |
| SFMC | SFMC-123-*2-*-SM-D-K-TR | 675 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-123-01-*-D-K-TR | 450 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-123-L2-*-D-P-TR | 700 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-123-L2-*-D-P-TR | 300 | 24 | 16 |
| SFMC | SFMC-124-*2-*-D-K-TR | 675 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-124-*3-*-D-K-TR | 525 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-124-01-*-D-K-TR | 450 | 44 | 12 |
| SFMC | SFMC-124-01-*-D-P-TR | 375 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-124-02-*-D-P-TR | 575 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-125-*1-*-D-K-TR | 450 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-125-*3-*-D-K-TR | 525 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-125-01-*-D-P-TR | 400 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-125-02-*-D-P-TR | 550 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-125-X2-*-D-K-TR | 700 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-126-02-*-D-K-TR | 675 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-126-03-*-D-TR | 525 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-126-X2-S-D-P-TR | 575 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-127-02-*-D-K-TR | 700 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-128-01/03-*-D-K-TR | 450 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-128-02-*-D-K-TR | 675 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-128-02-*-D-P-TR | 575 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-129-02-*-D-P-TR | 400 | 56 | 16 |
| SFMC | SFMC-130-*2-*-D-K-TR | 675 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-130-01-*-D-K-TR | 450 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-130-01/03-*-D-P-TR | 400 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-130-02-*-D-P-TR | 575 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-130-02-X-D-K-TR | 550 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-132-*1-*-D-K-TR | 450 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-132-T2-*-D-K-TR | 675 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-133-*2-*-D-K-TR | 725 | 56 | 12 |
| SFMC | SFMC-134-*1-*-D-P-TR | 275 | 72 | 16 |
| SFMC | SFMC-134-*3-*-D-TR | 550 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-134-02-*-D-K-TR | 675 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-134-L2-*-D-P-TR | 425 | 72 | 16 |
| SFMC | SFMC-135-*2-*-D-K-TR | 700 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-135-*2-*-D-P-TR | 575 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-135-01-*-D-K-TR | 475 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-136-02-*-D-K-TR | 675 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-136-02-*-D-P-TR | 575 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-136-03-*-D-K-TR | 525 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-140-*1-*-D-P-TR | 375 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-140-01-*-D-K-TR | 350 | 72 | 16 |
| SFMC | SFMC-140-L2-*-D-P-TR | 425 | 72 | 16 |
| SFMC | SFMC-140-X2-X-D-K-TR | 575 | 72 | 16 |
| SFMC | SFMC-141-*2-*-D-K-TR | 675 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-141-*2-*-D-P-TR | 575 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-142-X2-*-D-P-TR | 425 | 72 | 16 |
| SFMC | SFMC-144-02-*-D-P-TR | 550 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-145-*1-*-D-K-TR | 475 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-145-*2-*-D-K-TR | 700 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-145-03-*-D-A-TR | 425 | 72 | 12 |
| SFMC | SFMC-148-*2-*-D-K-TR | 675 | 88 | 12 |
| SFMC | SFMC-150-*2-*-D-K-TR | 675 | 88 | 12 |
| SFMC | SFMC-150-01-*-D-K-TR | 475 | 88 | 12 |
| SFMC | SFMC-150-L2-*-D-P-TR | 400 | 88 | 16 |