Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
SFML SFML-105-*2-*-D-LC-P-TR 550 24 12
SFML SFML-105-*2-*-D-SN-K-TR 625 24 12
SFML SFML-105-02-*-D-LC-K-TR 675 24 12
SFML SFML-107-*2-*-D-LC-K-TR 675 24 12
SFML SFML-107-*2-*-D-LC-P-TR 550 24 12
SFML SFML-107-*2-*-D-SN/2-P-TR 525 32 12
SFML SFML-107-*2-D-SN-K-TR 625 24 12
SFML SFML-110-*2-*-D-A-K-TR 675 32 12
SFML SFML-110-*2-*-D-SN-K-TR 625 32 12
SFML SFML-110-02-*-D-A-K-TR 675 32 12
SFML SFML-110-02-*-D-SN-P-TR 550 32 12
SFML SFML-110-X2-X-D-A-P-TR 550 32 12
SFML SFML-112-*2-*-D-LC-K-TR 700 32 12
SFML SFML-112-02-*-D-A-P-TR 325 44 16
SFML SFML-112-02-*-D-LC-P-TR 450 44 12
SFML SFML-113-02-*-D-LC-P-TR 450 44 12
SFML SFML-113-02-X-D-A/LC-K-TR 725 44 12
SFML SFML-115-*2-*-D-A-K-TR 525 44 12
SFML SFML-115-*2-*-D-SN/2-K-TR 475 44 12
SFML SFML-115-T2-X-D-K-TR 725 44 12
SFML SFML-115-X2-*-D-LC-P-TR 425 44 12
SFML SFML-120-*2-*-D-LC-TR 525 44 12
SFML SFML-120-*2-S-D-LC-P-TR 425 44 12
SFML SFML-120-02-*-D-A-P-TR 450 44 12
SFML SFML-120-02-*-D-SN-K-TR 475 44 12
SFML SFML-120-02-*-D-SN/SN2-P-TR 400 44 12
SFML SFML-122-*2-*-D-LC-P-TR 425 56 12
SFML SFML-122-02-*-D-LC-K-TR 525 56 12
SFML SFML-125-*2-*-D-A-TR 525 56 12
SFML SFML-125-02-*-D-SN-K-TR 475 56 12
SFML SFML-125-T2-*-D-A-P-TR 325 56 16
SFML SFML-127-*2-*-D-A-K-TR 550 56 12
SFML SFML-127-*2-*-D-A-P-TR 450 56 12
SFML SFML-130-*2-*-D-LC-K-TR 500 56 12
SFML SFML-130-*2-*-D-LC-P-TR 425 56 12
SFML SFML-130-02-*-D-SN-K-TR 475 56 12
SFML SFML-132-*2-*-D-A-P-TR 450 72 12
SFML SFML-135-02-*-D-LC-K-TR 525 72 12
SFML SFML-135-02-*-DV-A-TR 525 72 12
SFML SFML-135-T2-*-D-A-P-TR 300 72 16
SFML SFML-135-T2-*-D-K-TR 500 72 16
SFML SFML-138-*2-*-D-A-P-TR 325 72 16
SFML SFML-138-T2-*-D-A-K-TR 550 72 12
SFML SFML-140-*2-*-D-A-P-TR 450 72 12
SFML SFML-140-*2-*-D-LC-K-TR 400 72 16
SFML SFML-145-02-*-D-LC-P-TR 450 88 12
SFML SFML-150-*2-*-D-A-K-TR 400 88 16
SFML SFML-150-*2-*-D-A-P-TR 425 88 12