Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
SMH SMH-102-02-*-D-TR 425 24 24
SMH SMH-102-02-*-S-TR 750 16 24
SMH SMH-103-02-*-D-TR 425 24 24
SMH SMH-103-02-S-S-TR 750 24 24
SMH SMH-104-02-*-D-TR 425 24 24
SMH SMH-104-02-*-S-TR 775 24 24
SMH SMH-105-02-*-D-TR 425 24 24
SMH SMH-105-02-*-S-TR 750 24 24
SMH SMH-106-02-*-D-TR 425 32 24
SMH SMH-106-02-*-S-TR 750 32 24
SMH SMH-107-02-*-D-TR 425 32 24
SMH SMH-107-02-*-S-TR 750 32 24
SMH SMH-108-02-*-D-TR 325 44 24
SMH SMH-108-02-*-S-TR 575 44 24
SMH SMH-109-02-*-D-01-TR 325 44 24
SMH SMH-109-02-*-S-TR 575 44 24
SMH SMH-110-02-*-D-TR 325 44 24
SMH SMH-110-02-*-S-TR 575 44 24
SMH SMH-111-02-*-D-TR 325 44 24
SMH SMH-112-02-*-D-TR 325 44 24
SMH SMH-112-02-*-S-TR 575 44 24
SMH SMH-113-02-*-D-TR 325 56 24
SMH SMH-114-02-*-D-TR 325 56 24
SMH SMH-114-02-*-S-TR 575 56 24
SMH SMH-115-02-*-D-TR 325 56 24
SMH SMH-115-02-*-S-TR 575 56 24
SMH SMH-116-02-*-D-TR 325 56 24
SMH SMH-116-02-*-S-TR 575 56 24
SMH SMH-117-02-*-D-TR 325 72 24
SMH SMH-118-02-*-D-TR 325 72 24
SMH SMH-120-02-*-S-TR 575 72 24
SMH SMH-120-02-X-D-TR 325 72 24
SMH SMH-122-02-*-S-TR 575 72 24
SMH SMH-123-02-*-S-11-TR 575 72 24
SMH SMH-123-02-X-D-TR 425 72 24
SMH SMH-124-02-*-D-TR 325 88 24
SMH SMH-125-02-*-D-TR 325 88 24
SMH SMH-125-02-G-S-TR 825 88 24
SMH SMH-128-02-X-S-TR 575 88 24
SMH SMH-129-02-X-S-TR 825 88 24