Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
SOLC SOLC-105-02-*-Q-A-K-TR 525 24 16
SOLC SOLC-105-02-*-Q-A-P-TR 525 24 16
SOLC SOLC-110-02-*-Q-A-P-TR 500 32 16
SOLC SOLC-115-02-*-Q-A-P-TR 400 44 16
SOLC SOLC-115-02-*-Q-LC-TR 400 44 16
SOLC SOLC-120-02-*-Q-P-LC-TR 375 44 16
SOLC SOLC-120-02-*-Q-TR 500 44 16
SOLC SOLC-120-02-X-Q-A-K-TR 275 44 24
SOLC SOLC-125-02-*-Q-A-TR 400 56 16
SOLC SOLC-125-02-*-Q-P-A-TR 450 56 16
SOLC SOLC-130-02-*-02-Q-A-P-TR 400 56 16
SOLC SOLC-130-02-*-Q-A-TR 425 56 16
SOLC SOLC-130-02-*-Q-P-TR 550 56 16
SOLC SOLC-130-02-X-Q-TR 525 56 16
SOLC SOLC-135-02-*-Q-A-P-TR 400 72 16
SOLC SOLC-135-02-*-Q-P-TR 500 72 16
SOLC SOLC-140-02-*-Q-A-TR 400 72 16
SOLC SOLC-140-02-*-Q-LC-.MACK 350 88 24
SOLC SOLC-140-02-X-Q-A-P-TR 400 72 16
SOLC SOLC-140-02-X-Q-K-TR 525 72 16
SOLC SOLC-145-02-*-Q-A-K-TR 275 88 24
SOLC SOLC-145-02-*-Q-P-TR 500 72 16
SOLC SOLC-150-02-*-Q-A-P-TR 375 88 16
SOLC SOLC-150-02-S-Q-P-TR 500 88 16
SOLC SOLC-150-02-X-Q-LC-TR 275 88 24