Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
SS4 SS4-10-3.00-*-D-K-TR 1150 24 12
SS4 SS4-10-3.00-*-D-K-TR/ACD-173468-02 850 24 16
SS4 SS4-10-3.00-*-D-L-K-TR 825 24 12
SS4 SS4-10-3.00-*-D-L-PA-TR 375 24 24
SS4 SS4-10-3.00-*-D-PA-TR 375 24 24
SS4 SS4-10-3.50-*-D-K-TR 1025 24 12
SS4 SS4-15-3.00-*-D-K-TR 1150 24 12
SS4 SS4-15-3.00-*-D-L-K-TR 900 24 12
SS4 SS4-15-3.50-*-D-K-TR 1000 24 12
SS4 SS4-20-3.00-*-D-K-TR 1150 24 12
SS4 SS4-20-3.00-*-D-L-K-TR 850 24 12
SS4 SS4-20-3.50-*-D-K-TR 1025 24 12
SS4 SS4-30-03.00-*-D-L-K-TR 850 32 12
SS4 SS4-30-3.00-*-D-K-TR 1150 32 12
SS4 SS4-30-3.50-*-D-K-TR 1025 32 12
SS4 SS4-40-3.00-*-D-K-TR 1225 32 12
SS4 SS4-40-3.00-*-D-L-K-TR 675 44 12
SS4 SS4-40-3.00-*-D-L-PA-TR 450 44 16
SS4 SS4-40-3.00-*-D-PA-TR 275 44 24
SS4 SS4-40-3.50-*-D-K-TR 800 44 12
SS4 SS4-50-3.00-*-D-K-L-TR 625 44 12
SS4 SS4-50-3.00-*-D-K-TR 675 44 16
SS4 SS4-50-3.00-*-D-K-TR/TCD-167178-01 900 44 12
SS4 SS4-50-3.00-*-D-L-PA-TR 300 44 24
SS4 SS4-50-3.00-*-D-PA-TR 250 44 24
SS4 SS4-50-3.50-*-D-K-TR 825 44 12