Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.
Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).
Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.
Bitte beachten Sie:
- -Die Pick-n-Place-Pad-Optionen M und -K können die gleiche Tasche verwenden
- -BE-Option mit Kontakteingang von unten hat keine Auswirkungen auf die Größe der Tasche
- -Eine Tasche mit Ausrichtungsstift-Option kann mit einer
-LC-Verriegelungsklammer-Option verwendet werden und andersherum.
| Produktspezifikationen | Teilenummer | Teile/Rolle | Bandbreite | Raster |
|---|---|---|---|---|
| SS5 | SS5-10-3.00-*-D-K-TR | 1225 | 24 | 12 |
| SS5 | SS5-10-3.00-*-D-K-TR/ACD-186366-01 | 900 | 24 | 16 |
| SS5 | SS5-10-3.50-*-D-K-TR | 1075 | 24 | 12 |
| SS5 | SS5-15-3.00-*-D-K-TR | 1225 | 24 | 12 |
| SS5 | SS5-15-3.50-*-D-K-TR | 1075 | 24 | 12 |
| SS5 | SS5-20-3.00-*-D-K-TR | 1225 | 24 | 12 |
| SS5 | SS5-20-3.50-*-D-K-TR | 1075 | 24 | 12 |
| SS5 | SS5-30-3.00-*-D-K-TR | 1225 | 32 | 12 |
| SS5 | SS5-30-3.50-*-D-K-TR | 1075 | 32 | 12 |
| SS5 | SS5-40-3.00-*-D-K-TR | 950 | 44 | 12 |
| SS5 | SS5-40-3.50-*-D-K-TR | 850 | 44 | 12 |
| SS5 | SS5-50-3.00-*-D-K-TR | 950 | 44 | 12 |
| SS5 | SS5-50-3.50-*-D-K-TR | 850 | 44 | 12 |
| SS5 | SS5-60-3.00-*-D-K-TR | 950 | 56 | 12 |
| SS5 | SS5-60-3.50-*-D-K-TR | 850 | 56 | 12 |
| SS5 | SS5-70-3.00-*-D-K-TR | 950 | 56 | 12 |
| SS5 | SS5-70-3.50-*-D-K-TR | 850 | 56 | 12 |
| SS5 | SS5-80-3.00-*-D-K-TR | 950 | 56 | 12 |
| SS5 | SS5-80-3.50-*-D-K-TR | 850 | 56 | 12 |