Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
ST4 ST4-10-1.00-*-D-K-TR/ACD-173474-02 1325 16 12
ST4 ST4-10-1.00-*-D-L-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-10-1.00-*-D-L-PA-TR 500 24 16
ST4 ST4-10-1.00-*-D-P-TR 1200 16 12
ST4 ST4-10-1.00-*-D-PA-TR 500 16 16
ST4 ST4-10-1.50-*-D-P-TR 1025 16 12
ST4 ST4-10-2.50-*-D-P-TR 850 16 12
ST4 ST4-10-2.50-*-D-TR/ACD-186583-02-.PROTO 625 24 12
ST4 ST4-15-1.00-*-D-L-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-15-1.00-*-D-P-TR 1125 24 12
ST4 ST4-15-1.50-*-D-P-TR 1050 24 12
ST4 ST4-20-1.00-*-D-L-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-20-1.00-*-D-L-PA-TR 500 24 16
ST4 ST4-20-1.00-*-D-P-TR 1125 24 12
ST4 ST4-20-1.50-*-D-P-TR 1025 24 12
ST4 ST4-20-2.50-*-D-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-20-2.50-*-D-PA-TR 500 24 16
ST4 ST4-30-1.00-*-D-L-P-TR 1000 32 12
ST4 ST4-30-1.00-*-D-L-PA-TR 500 32 16
ST4 ST4-30-1.00-*-D-P-TR 1125 24 12
ST4 ST4-30-1.50-*-D-P-TR 1025 24 12
ST4 ST4-30-2.50-*-D-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-40-1.00-*-D-L-P-TR 650 44 12
ST4 ST4-40-1.00-*-D-L-PA-TR 400 44 16
ST4 ST4-40-1.00-*-D-P-TR 1200 32 12
ST4 ST4-40-1.00-*-D-PA-TR 525 32 16
ST4 ST4-40-1.50-*-D-P-TR 1025 32 12
ST4 ST4-40-1.50-*-D-PA-TR 500 32 16
ST4 ST4-40-2.50-*-D-P-TR 850 32 12
ST4 ST4-50-1.00-*-D-K-TR/TCD-167179-01 925 44 12
ST4 ST4-50-1.00-*-D-L-P-TR 650 44 12
ST4 ST4-50-1.00-*-D-L-PA-TR 400 44 16
ST4 ST4-50-1.00-*-D-P-TR 925 44 12
ST4 ST4-50-1.00-*-D-PA-TR 400 44 16
ST4 ST4-50-1.50-*-D-P-TR 850 44 12
ST4 ST4-50-2.50-*-D-P-TR 700 44 12
ST4 ST4-50-2.50-*-D-PA-TR 400 44 16