TSSH-106-01-T-D-01 2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.884 | $1.463 | $1.181 | $1.006 | $0.800 | $0.732 | $0.595 | $0.458 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |