Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
UMPS UMPS-02-03.5-*-V-S-W-K-TR 575 24 16
UMPS UMPS-02-05.5-%-V-X-W-TR 350 24 16
UMPS UMPS-02-05.5-*-V-S-W-K-TR 425 24 16
UMPS UMPS-02-07.5-*-V-S-W-K-TR 350 24 16
UMPS UMPS-03-03.5-*-V-S-W-K-TR 575 24 16
UMPS UMPS-03-03.5-X-V-X-W-TR 425 24 16
UMPS UMPS-03-05.5-*-V-S-W-K-TR 425 24 16
UMPS UMPS-03-05.5-X-V-X-W-TR 350 24 16
UMPS UMPS-03-07.5-*-V-S-W-K-TR 350 24 16
UMPS UMPS-03-07.5-X-V-X-W-TR 300 24 16
UMPS UMPS-04-03.5-*-V-S-W-K-TR 575 24 16
UMPS UMPS-04-03.5-X-V-X-W-TR 425 24 16
UMPS UMPS-04-05.5-*-V-S-W-K-TR 425 24 16
UMPS UMPS-04-05.5-X-V-X-W-TR 350 24 16
UMPS UMPS-04-07.5-*-V-S-W-K-TR 350 24 16
UMPS UMPS-04-07.5-X-V-X-W-TR 300 24 16
UMPS UMPS-05-03.5-*-V-S-W-K-TR 575 24 16
UMPS UMPS-05-05.5-*-V-S-W-K-TR 425 32 16
UMPS UMPS-05-05.5-G-V-1-W-TR 350 32 16
UMPS UMPS-05-07.5-*-V-S-W-K-TR 350 32 16
UMPS UMPS-06-03.5-*-V-S-W-K-TR 575 32 16
UMPS UMPS-06-03.5-G%-V-1/2-W-TR 450 32 16
UMPS UMPS-06-03.5-X-V-X-W-TR 500 32 16
UMPS UMPS-06-05.5-*-V-S-W-K-TR 425 32 16
UMPS UMPS-06-05.5-X-V-X-W-TR 350 32 16
UMPS UMPS-06-07.5-*-V-S-W-K-TR 350 32 16
UMPS UMPS-07-03.5-*-V-S-W-K-TR 575 32 16
UMPS UMPS-07-05.5-*-V-S-W-K-TR 425 32 16
UMPS UMPS-07-05.5-X-V-X-W-TR 350 32 16
UMPS UMPS-07-07.5-*-V-S-W-K-TR 275 44 16
UMPS UMPS-08-03.5-*-V-S-W-K-TR 575 32 16
UMPS UMPS-08-05.5-*-V-S-W-K-TR 350 44 16
UMPS UMPS-08-05.5-XX-V-X-W-TR 350 44 16
UMPS UMPS-08-07.5-*-V-S-W-K-TR 275 44 16
UMPS UMPS-09-03.5-*-V-S-W-K-TR 575 44 16
UMPS UMPS-09-03.5-X-V-X-W-TR 450 44 16
UMPS UMPS-09-05.5-*-V-S-W-K-TR 350 44 16
UMPS UMPS-09-07.5-*-V-S-W-K-TR 275 44 16
UMPS UMPS-10-03.5-*-V-S-W-K-TR 450 44 16
UMPS UMPS-10-05.5-*-V-S-W-K-TR 350 44 16
UMPS UMPS-10-05.5-XX-V-X-W-TR 350 44 16
UMPS UMPS-10-07.5-*-V-S-W-K-TR 275 44 16