Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
YFT YFT-10-04-*-08-SB-K-TR 500 32 24
YFT YFT-10-04-*-08-SB-K-TR 450 32 24
YFT YFT-20-04-*-08-SB-K-TR 400 44 24
YFT YFT-20-04-*-10-SB-K-TR 400 44 24
YFT YFT-20-04-*-10-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-03-SB-K-TR 525 44 16
YFT YFT-20-05-*-05-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-05-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-06-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-08-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-10-10-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-10-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-10-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-3-SB-K-TR 525 44 16
YFT YFT-20-05-*-6-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-8-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-30-04-*-08-SB-K-TR 400 56 24
YFT YFT-30-05-*-05-SB-K-TR 350 56 24
YFT YFT-30-05-*-08-SB-K-TR 350 56 24
YFT YFT-30-05-*-10-SB-K-TR 350 56 24
YFT YFT-30-05-X-T-A-TR 275 56 24
YFT YFT-40-05-*-05-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-08-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-08-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-10-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-10-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-T-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-50-05-*-05-SB-K-TR 350 88 24
YFT YFT-50-05-*-10-SB-K-TR 350 88 24