Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
YFW YFW-120-09-G-E-A-TR 175 44 24
YFW YFW-120-14-*-E-SB-K-TR 100 56 32
YFW YFW-130-09-*-E-A-TR 200 56 24
YFW YFW-130-12-*-05-A-SB-TR 125 72 24
YFW YFW-130-14-*-E-TR 100 72 32
YFW YFW-140-07-*-F-A-TR 200 72 24
YFW YFW-140-07-*-F-SB-K-TR 250 72 24
YFW YFW-20-07-*-05-SB-K-TR 250 44 24
YFW YFW-20-07-*-08-SB-K-TR-.TEL 250 44 24
YFW YFW-20-07-*-10-SB-K-TR 175 44 32
YFW YFW-20-07-*-10-SB-P-TR 150 44 32
YFW YFW-20-07-*-10-SB-TR 250 44 24
YFW YFW-20-07-*-SB-K-TR 250 44 24
YFW YFW-20-09-*-05-SB-K-TR 200 44 24
YFW YFW-20-09-*-08-SB-K-TR 200 44 24
YFW YFW-20-09-*-08-SB-P-TR 175 44 24
YFW YFW-20-09-*-10-SB-TR 150 44 32
YFW YFW-20-12-*-05-SB-K-TR 150 56 24
YFW YFW-20-12-*-08-SB-K-TR 150 44 24
YFW YFW-20-12-*-08-SB-K-TR 100 56 32
YFW YFW-20-12-*-10-SB-K-TR 100 56 32
YFW YFW-20-19-*-05-SB-K-TR 100 56 24
YFW YFW-30-07-*-05-SB-K-TR 225 56 24
YFW YFW-30-07-*-08-SB-K-TR 250 56 24
YFW YFW-30-07-*-08-SB-K-TR-.TEL 250 56 24
YFW YFW-30-07-*-10-SB-P-TR 200 56 32
YFW YFW-30-07-*-10-SB-TR 250 56 24
YFW YFW-30-09-*-05-SB-K-TR 200 72 24
YFW YFW-30-09-*-08-SB-K-TR 200 56 24
YFW YFW-30-09-*-10-SB-TR 200 56 24
YFW YFW-30-12-*-05-SB-A-TR 125 72 24
YFW YFW-30-12-*-05-SB-K-TR 150 72 24
YFW YFW-30-12-*-08-SB-K-TR 150 72 24
YFW YFW-30-12-*-10-SB-K-TR 125 72 32
YFW YFW-30-12-*-10-SB-P-TR 100 72 32
YFW YFW-30-19-*-10-SB-K 75 72 32
YFW YFW-40-07-*-10-SB-P-TR 125 72 32
YFW YFW-40-07-*-10-SB-TR 250 72 24
YFW YFW-40-09-*-10-SB-TR 150 72 32
YFW YFW-40-12-*-10-SB-K-TR 100 72 32
YFW YFW-40-12-G-08-SB-K-TR 150 72 24
YFW YFW-50-07-*-08-SB-K-TR 250 88 24
YFW YFW-50-07-*-10-SB-K-TR 275 88 24
YFW YFW-50-07-*-10-SB-K-TR 175 88 32
YFW YFW-50-09-*-05-SB-K-TR 175 88 24
YFW YFW-50-09-*-10-SB-K-TR 150 88 32
YFW YFW-50-12-*-10-SB-P-TR 100 88 32
YFW YFW-50-12-*-10-SB-TR 100 88 32