Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
ZF5S ZF5S-04-03-*-WT-TR 900 24 12
ZF5S ZF5S-05-01-*-WT-TR 1675 24 12
ZF5S ZF5S-07-01-T-WT-K-TR 1675 24 12
ZF5S ZF5S-07-01-T-WT-K-TR 1675 24 12
ZF5S ZF5S-08-02-T-WT-K-FR 1750 24 12
ZF5S ZF5S-17-01-X-WT-K-FR 1825 24 12
ZF5S ZF5S-28-03-*-WT-TR 700 44 12
ZF5S ZF5S-37-01-*-WT-K-TR 1300 44 12
ZF5S ZF5S-42-01-*-WT-K-TR 1650 44 12
ZF5S ZF5S-45-01-*-WT-K-TR 1300 44 12