RF Steckverbinder, Kabel und Adapter​​​​​​​

Samtec bietet RF Steckverbinder, Kabel und Adapter für Frequenzen bis zu 110 GHz; 50 Ohm und 75 Ohm Impedanz; Steck-, Schraub- oder Bajonettkupplung; Kabelkonfektion, Steckverbinder und Anwendungen auf Leiterplattenebene.​​​​​​​ Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, BNC, hodchdichte BNC™, MHF U.FL/W.FL und viele mehr. Zu den Original-RF-Lösungen gehören Bulls Eye® für Test und Messungen, gruppierte Mikro-Miniatursysteme, 100 Ohm abgeschirmte Twisted-Pair-Konfektion, IsoRate® RF mit guter Isolierung und 75 Ohm- oder MMCX-Lösungen für starke Vibrationen.

RF-Kabelkonfektionen

RF-Kabelkonfektionen

Erstellen Sie Ihre RF-Kabelkonfektionen mit dem RF Cable Solutionator® von Samtec. Mit dem RF Cable Solutionator® können Ingenieure in weniger als einer Minute einen Steckverbinder und einen Kabeltyp auswählen und eine endgültige Teilenummer erstellen. Als Ergebnisse werden u. a. Produktspezifikationen, Preise und Verfügbarkeit, Modelle und Drucke ausgegeben. Samtec bietet eine breite Palette von RF-Kabelkonfektionen mit verlustarmen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 0,047 bis 0,277, Kabeln des Typs RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI-Belden-Kabeln, gruppierten Kabeln mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, BNC, hodchdichte BNC™, MHF U.FL/W.FL und mehr.


1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis 110 GHz (W-Band)
  • Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen
  • Präzisionsmessung in sehr hohen Millimeterwellen-Testanwendungen (Sub-Terahertz-Spektrum)
  • Verfügbar auf RF047-A-Kabelkonfektionen
Produkte
V
  • RF047-A
  • PRF10
1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 90 GHz (E-Band)
  • Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen
  • Verfügbar auf RF047-A-Kabelkonfektionen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabelkonfektion, Kabel-Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene
Produkte
V
  • RF047-A
  • PRF13
  • 135
1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.85 mm Präzisions-RF, 50 OhmSteckverbinder und Kabelkonfektionen, 1,85 mm, 50 Ohm Präzisions-RF

1,85 mm Steckverbinder und Kabelkonfektionen, 50 Ohm Präzisions-RF-Hochfrequenz-Verbindungen bis 65 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 65 GHz
  • Verfügbar auf RF047-A- und RF086-Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabel-Steckverbinder, kompatibel mit Kabeln nach Industriestandard, ebenfalls verfügbar
Produkte
V
  • RF086
  • RF047-A
  • PRF18
  • 185-CM
  • 185-EL
1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • PRF24
  • 240-CM
  • 240-EL
2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2,92 mm RF-Kabelkonfektionen und Steckverbinder, Präzisions-RF, 50 Ohm2,92 mm RF-Kabelkonfektionen und Steckverbinder, Präzisions-RF, 50 Ohm

2,92 mm Präzisions-RF-Kabelkonfektionen und Steckverbinder bis 40 GHz. Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen. Leiterplattenkompressionsmontage-Bauteile in verschiedenen Leiterplattendicken und verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen erhältlich.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • PRF92
  • 292-CM
  • 292-EL
2,92 mm RF-Kabelkonfektionen und Steckverbinder, Präzisions-RF, 50 Ohm

3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz
  • Kabel-Steckverbinder auf 23 AWG-Volldielektrikum-Mikrowellenkabel mit geringem Verlust (RF23S)
  • Kantenmontage auf PCB-Level auf Anfrage
Produkte
V
  • RF23S
  • PRF35
3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

SMA 50 OhmSMA-Steckverbinder und Kabelkonfektionen, 50 Ohm RF

50 Ohm RF SMA-Steckverbinder und Kabelkonfektionen. Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • 26.5 GHz-Optionen verfügbar
  • Verfügbar für eine Vielzahl von Standard-Kabelkonfektionen
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen und PCB-Anschlüssen
  • Präzisions-Kabelsteckverbinder für eine Vielzahl von Hochfrequenz-Industriestandardkabeln erhältlich
  • Kabel-Steckverbinder auch für RG 174, RF 316, RG 178 und RG 58 verfügbar
  • Mechanisch kompatibel mit 2.92 mm und 3.50 mm-Verbindungen
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • RF047-A
  • RF086
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • PRF01
  • SMA-CA
  • SMA
SMA 50 Ohm

SMPM Präzisions-RF, 50 OhmSMPM Steckverbinder, und Kabelkonfektionen, Precisions-RF, 65 GHz​​​​​​​

SMPM Steckverbinder, und Kabelkonfektionen, Precisions-RF, 65 GHz Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; SMPM-Lösungen mit einem Anschluss oder Magnum RF™-Multi-Port-Lösungen.​

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Gruppierte Magnum RF™-Multi-Port-Lösungen mit mehreren Positionen (Kabel-zu-Board und Board-zu-Board)
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
  • Gerade, abgewinkelt und Kantenmontage
  • .047, .086 und Samtec 23 AWG verlustarme Millimeterwellenkabelkonfektionen
Produkte
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • PRFM0
  • PRFIA
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

SMP Präzisions-RF, 50 OhmSMP RF-Kabelkonfektionen, Präzisions-RF​​​​​​​, 50 Ohm 40 GHz HF-Kabelkonfektion

SMP RF Kabelkonfektionen bis 40 GHz. Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen. SMP-Bauteile ermöglichen Blindstecken mit axialem Versatz. Erhältlich mit Samtecs leistungsstarken verlustarmen Mikrowellenkabelkonfektionen.

Eigenschaften
  • Optionale Bullet-Steckadapter in zwei Standardlängen
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • RF25S
  • RF405
  • RF23C
  • RF086
  • RF047-A
  • PRF00
  • SMP-B
  • SMP-SM
  • SMP-TH
  • SMP-MT
  • SMP-EM
  • SMP-TH2
  • SMP-EM3
SMP Präzisions-RF, 50 Ohm

TNCA, Präzisions-RF, 50 OhmTNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
  • Ausgezeichnete Spannungsdurchbruchfestigkeit
  • Überlegene durchschnittliche Strombelastbarkeit
  • Verfügbar für RF180 und RF280 Kabelkonfektionen
  • Kabel-Steckverbinder verfügbar
Produkte
V
  • RF180
  • RF280
  • PRF04
TNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

N-Typ 50 OhmTyp N-Steckverbinder, Kabel und Baugruppen, 50 Ohm

Robuste RF-Steckverbinder vom Typ N mit Gewindekupplung, 50 Ohm

Eigenschaften
  • 3 GHz- oder 18 GHz-Leistungsoptionen
  • Gerade, abgewinkelt oder Einbau
  • RG 174/316/178/58 oder 0.178" und 0.277" verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen verfügbar
Produkte
V
  • RF180
  • RF280
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • PRF06
N-Typ 50 Ohm

BNC 75 und 50 OhmBNC Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 75 & 50

BNC Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 75 & 50 Ohm Miniatur-Schnellanschluss-/Trennschnittstellen für RF.

Eigenschaften
  • 75 Ohm: Optimiert für 12G-SDI-Broadcast-Video-Lösungen
  • 75 Ohm: Leistung bis 12 GHz
  • 75 Ohm: RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/4694R Kabel verfügbar
  • 50 Ohm: Leistung bis 4 GHz
  • 50 Ohm: RG 174, RG 316, RG 178 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • BNC7T-CA
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • BNC5-CA
BNC 75 und 50 Ohm

DIN 1.0/2.3 75 OhmDIN 1.0/2.3 75 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Bedrahtet, abgewinkelt und mit Kabelanschluss verfügbar
  • Zug-Druck-Stecksystem
  • Verfügbar mit RG 179, RG 6 oder Belden 4694R/4855R/1694A/1855A Kabel
Produkte
V
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • DIN7A-CA
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
DIN 1.0/2.3 75 Ohm

HD-BNC 75 OhmHD-BNC, Hochdichte BNC 75 Ohm RF-Steckverbinder, Kabel und Konfektionen

HD-BNC 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm Leistung
  • Zur Maximierung der Anschlussdichte entwickelt
  • 4-fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNC
  • 20 % leichter als traditionelle BNC
  • Steckverbindung mit Vierteldrehung
  • CoaXPress® 2.0-konform
Produkte
V
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • HDBNC-CA
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
HD-BNC 75 Ohm

Mikro-Hochfrequenzkabel mit 50 OhmMikro Hochfrequenzkabelkonfektionen mit 50 Ohm

Mikro-Hochfrequenzsystem für Anwendungen mit hoher Leistung auf begrenztem Raum.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 10 GHz
  • Flexible Kabel mit ,047 Zoll Durchmesser und HMHF1-Anschluss
  • .081 mm und 1.13 mm DIA Koaxialkabel mit MHF1, MHF3 oder MHF4 Steckverbindern
Produkte
V
  • RF047
  • MH081
  • MH113
Mikro-Hochfrequenzkabel mit 50 Ohm

MCX 50 und 75 OhmMCX-Steckverbinder und Kabelkonfektionen, 50 und 75 Ohm | Samtec

MCX-Steckverbinder und Kabelkonfektionen mit 50 und 75 Ohm Impedanz und einem platzsparenden Design, das etwa 30 Prozent kleiner ist als SMBs.

Eigenschaften
  • 30 % kleiner als SMB
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
  • Leistung: bis 6 GHz
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX-CA
  • MCX
  • RF179
  • MCX7-CA
  • MCX7
MCX 50 und 75 Ohm

MMCX 50 und 75 OhmMMCX-Steckverbinder und Kabelkonfektionen, 50 und 75 Ohm

MMCX-Steckverbinder und Kabelkonfektionen mit 50 und 75 Ohm Impedanz mit Schnappkupplung und nicht-magnetischen Optionen.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Buchsen und Stecker für Umgebungen mit hohen Vibrationen
  • 50 Ohm: Buchse mit umschaltbarer interner/externer Antenne
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • RF179
  • GRF7H-C
  • MMCX7-CA
  • MMCX7-TH
MMCX 50 und 75 Ohm

SMB 50 und 75 OhmSMB Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 50 & 75 Ohm RF

SMB Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 50 & 75 Ohm RF, Subminiatur-Anschlüsse mit Schnappverbindung, die eine platzsparende Alternative zu SMAs darstellen.

Eigenschaften
  • 50 Ohm Leistung bis 6 GHz; 75 Ohm Leistung bis 4 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB5-CA
  • SMB5-TH
  • RF179
  • SMB7H-CA
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
SMB 50 und 75 Ohm

TNC 50 OhmTNC-Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 50 Ohm RF

TNC-Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 50 Ohm mit Gewindekupplungsschnittstelle in Standard- und umgekehrter Polarität.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Buchse, abgewinkelt, bedrahtet
  • Gerader Stecker oder Einbaubuchse
  • Kabelanschlüsse RG 174, RG 316, RG 178 oder RG 58
Produkte
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
  • TNC-CA
  • TNC-TH
TNC 50 Ohm

Magnum RF™ Gruppierte MagnumRF™-Multi-Port-Hochfrequenz-Steckverbinder

Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.

Eigenschaften
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse: arbeiten modusfrei bis zu 65 GHz
  • Mikro-Miniatur-SMPM-Bauweise ermöglicht kleinere Bündelgrößen für Gewichtseinsparungen und erhöhten Luftstrom​​​​​​​
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Kabel-zu-Board und Board-zu-Board-Lösungen
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​
Produkte
V
  • GC47
  • GC86
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
Magnum RF™

Bulls Eye®Bulls Eye® HF-Hochleistungstest bis 90 GHz

Die Bulls Eye® Hochleistungs-Testbaugruppe zeichnet sich durch ein platzsparendes Design mit hoher Dichte aus, das kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen bei Test- und Messanwendungen ermöglicht. Der Bulls Eye®-Block wird auf der Platine befestigt und direkt neben dem zu charakterisierenden SerDes platziert.​​​​​​​ Das lötfreie Design verbessert die Gesamtkosten und ist in einer Laborumgebung einfach zu verwenden.​​​​​​​

Eigenschaften
  • 90 GHz, 70 GHz, 50 GHz und 40 GHz-Testbaugruppen​​​​​​​
  • Kompressionshalterungen auf der Platine zur Platzierung direkt neben den zu charakterisierenden SerDes​​​​​​​
  • Lötfreies Design zur Verbesserung der Gesamtkosten
  • Einfache Verwendung in Laborumgebungen
  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung
  • Anschluss an die Instrumentierung an Ende 2: 1,00 mm, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Ein- oder zweireihig
  • Testboards zur Leistungsüberprüfung verfügbar
  • RF Group: Eigens zugeteilte RF-Ingenieure bieten persönliche Unterstützung bei spezifischen RF-Herausforderungen
Produkte
V
  • BE90A
  • BE70A
  • BE40A
Bulls Eye®

Abgeschirmtes Twisted-Pair-KabelAbgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem

Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.

Eigenschaften
  • 100 Ohm Signalführung
  • Abgeschirmtes 28-AWG-Twisted-Pair-Kabel
  • Terminal- und Buchsenanschluss-Optionen verfügbar
  • Unterschiedliche Kabellängen zur Auswahl
Produkte
V
  • C28S
  • CJT-TH
  • CJT-BH
Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel

IsoRate®IsoRate® RF-Steckverbinder und -Kabel mit guter Isolierung

Diese IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.

Eigenschaften
  • Halb so teuer wie traditionelle HF-Bauteile bei gleichbleibender Leistung
  • Edge Rate®-Kontakte mit guter Isolierung
  • 50 Ohm Board-to-Board-Systeme
  • 50 Ohm Gruppen-Systeme oder mit  handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 gruppiert
  • Positive Verriegelung möglich
Produkte
V
  • IJ5C
  • IJ5H
  • IJ5
  • IP5
IsoRate®

RF-Kabel-Steckverbinder

RF-Kabel-Steckverbinder

Samtec bietet RF-Kabelsteckverbinder mit Bajonett-, Gewinde- und Steckkupplungsfunktionen an; erhältlich für eine Vielzahl von Industriestandardkabeln. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Hochfrequenz-Kabelsteckverbinder werden mit einer Präzisionstoleranzschnittstelle gefertigt, um eine hervorragende Wiederholbarkeit und hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten. Laden Sie unseren Kompatibilitätsleitfaden für Kabelanschlüsse nach Industriestandard herunter.


1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 110 GHz
  • Kabel-Steckverbinder für .047, halbstarres Kabel jetzt erhältlich
  • Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit
  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
Produkte
V
  • PRF10
  • RF047-A
1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 90 GHz (E-Band)
  • Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen
  • Verfügbar auf RF047-A-Kabelkonfektionen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabelkonfektion, Kabel-Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene
Produkte
V
  • PRF13
  • RF047-A
  • 135
1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 65 GHz
  • Verfügbar auf RF047-A- und RF086-Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabel-Steckverbinder, kompatibel mit Kabeln nach Industriestandard, ebenfalls verfügbar
Produkte
V
  • PRF18
  • RF086
  • RF047-A
  • 185-CM
  • 185-EL
1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • PRF24
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 240-CM
  • 240-EL
2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • PRF92
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 292-CM
  • 292-EL
2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz
  • Endoption auf 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel (RF23S) mit festem Dielektrikum
  • Kantenmontage auf PCB-Level auf Anfrage
Produkte
V
  • PRF35
  • RF23S
3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

SSMA, Präzisions-RF, 50 OhmSSMA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz
  • PTFE-belastet dielektrisch
  • Reduzierte Größe für hohe Dichte
  • Kabel-Steckverbinder verfügbar
Produkte
V
  • PRFS1
SSMA, Präzisions-RF, 50 Ohm

SMA 50 OhmSMA 50 Ohm HF-Steckverbinder und Kabel

Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • 26.5 GHz-Optionen verfügbar
  • Verfügbar für eine Vielzahl von Standard-Kabelkonfektionen
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen und PCB-Anschlüssen
  • Präzisions-Kabelsteckverbinder für eine Vielzahl von Hochfrequenz-Industriestandardkabeln erhältlich
  • Kabel-Steckverbinder auch für RG 174, RF 316, RG 178 und RG 58 verfügbar
  • Mechanisch kompatibel mit 2.92 mm und 3.50 mm-Verbindungen
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • PRF01
  • SMA-CA
  • RF047-A
  • RF086
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • SMA
SMA 50 Ohm

SMPM Präzisions-RF, 50 OhmSMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port-SMPM- oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™-Lösungen.

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Gruppierte Magnum RF™-Multi-Port-Lösungen mit mehreren Positionen (Kabel-zu-Board und Board-zu-Board)
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
  • Gerade, abgewinkelt und Kantenmontage
  • .047, .086 und Samtec 23 AWG verlustarme Millimeterwellenkabelkonfektionen
Produkte
V
  • PRFM0
  • PRFIA
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

SMP Präzisions-RF, 50 OhmSMP Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Optionale Bullet-Steckadapter in zwei Standardlängen
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • PRF00
  • SMP-B
  • RF25S
  • RF405
  • RF23C
  • RF086
  • RF047-A
  • SMP-SM
  • SMP-TH
  • SMP-MT
  • SMP-EM
  • SMP-TH2
  • SMP-EM3
SMP Präzisions-RF, 50 Ohm

TNCA, Präzisions-RF, 50 OhmTNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
  • Ausgezeichnete Spannungsdurchbruchfestigkeit
  • Überlegene durchschnittliche Strombelastbarkeit
  • Verfügbar für RF180 und RF280 Kabelkonfektionen
  • Kabel-Steckverbinder verfügbar
Produkte
V
  • PRF04
  • RF180
  • RF280
TNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

N-Typ 50 OhmN-Typ 50 Ohm HF-Steckverbinder und Kabel

Robuste N-Typ-Schnittstelle mit Gewindeanschluss

Eigenschaften
  • 3 GHz- oder 18 GHz-Leistungsoptionen
  • Gerade, abgewinkelt oder Einbau
  • RG 174/316/178/58 oder 0.178" und 0.277" verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen verfügbar
Produkte
V
  • PRF06
  • RF180
  • RF280
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
N-Typ 50 Ohm

BNC 75 und 50 OhmBNC 75 und 50 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm: Optimiert für 12G-SDI-Broadcast-Video-Lösungen
  • 75 Ohm: Leistung bis 12 GHz
  • 75 Ohm: RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/4694R Kabel verfügbar
  • 50 Ohm: Leistung bis 4 GHz
  • 50 Ohm: RG 174, RG 316, RG 178 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • BNC7T-CA
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • BNC5-CA
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • GRF1H-C
BNC 75 und 50 Ohm

DIN 1.0/2.3 75 OhmDIN 1.0/2.3 75 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Bedrahtet, abgewinkelt und mit Kabelanschluss verfügbar
  • Zug-Druck-Stecksystem
  • Verfügbar mit RG 179, RG 6 oder Belden 4694R/4855R/1694A/1855A Kabel
Produkte
V
  • DIN7A-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
DIN 1.0/2.3 75 Ohm

HD-BNC 75 OhmHochdichte BNC 75 Ohm RF-Steckverbinder und -Kabel

Hochdichte BNC: 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm Leistung
  • Zur Maximierung der Anschlussdichte entwickelt
  • 4-fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNC
  • 20 % leichter als traditionelle BNC
  • Steckverbindung mit Vierteldrehung
  • CoaXPress® 2.0-konform
Produkte
V
  • HDBNC-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
HD-BNC 75 Ohm

MCX 50 und 75 OhmMCX 50 und 75 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.

Eigenschaften
  • 30 % kleiner als SMB
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • MCX-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX
  • MCX7-CA
  • RF179
  • MCX7
MCX 50 und 75 Ohm

MMCX 50 und 75 OhmMMCX 50 und 75 Ohm Steckverbinder und Kabel

Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Buchsen und Stecker für Umgebungen mit hohen Vibrationen
  • 50 Ohm: Buchse mit umschaltbarer interner/externer Antenne
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • MMCX7-CA
  • RF179
  • GRF7H-C
  • MMCX7-TH
MMCX 50 und 75 Ohm

SMB 50 und 75 OhmSMB 50 und 75 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.

Eigenschaften
  • 50 Ohm Leistung bis 6 GHz; 75 Ohm Leistung bis 4 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • SMB5-CA
  • RF174
  • RF316
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB5-TH
  • SMB7H-CA
  • RF179
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
SMB 50 und 75 Ohm

TNC 50 OhmTNC 50 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Buchse, abgewinkelt, bedrahtet
  • Gerader Stecker oder Einbaubuchse
  • Kabelanschlüsse RG 174, RG 316, RG 178 oder RG 58
Produkte
V
  • TNC-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
  • TNC-TH
TNC 50 Ohm

RF-Board-Steckverbinder

RF-Board-Steckverbinder

RF-Board-Steckverbinder sind für Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-, Gruppen- und Blindsteck-Anwendungen erhältlich. Die Schnittstellentypen umfassen 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Vertikale, rechtwinklige oder kantenmontierte Ausrichtungen und Leiterplattenanschlüsse in Durchsteck-, Oberflächenmontage- oder Mischtechnik sind verfügbar.


1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 90 GHz (E-Band)
  • Vertikale, lötfreie Kompression
  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
  • Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabelkonfektion, Kabel-Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene
Produkte
V
  • 135
  • PRF13
  • RF047-A
1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 65 GHz
  • Vertikale oder flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale (vertikal): Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine optimale Leistung der Steckverbinder gewährleistet.
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabel-Steckverbinder, kompatibel mit Kabeln nach Industriestandard, ebenfalls verfügbar
Produkte
V
  • 185-CM
  • 185-EL
  • PRF18
  • RF086
  • RF047-A
1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Vertikale oder flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale (vertikal): Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine optimale Leistung der Steckverbinder gewährleistet.
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • 240-CM
  • 240-EL
  • PRF24
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Vertikale oder flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale (vertikal): Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine optimale Leistung der Steckverbinder gewährleistet.
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • 292-CM
  • 292-EL
  • PRF92
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

SMA 50 OhmSMA 50 Ohm HF-Steckverbinder und Kabel

Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • 26.5 GHz-Optionen verfügbar
  • Verfügbar für eine Vielzahl von Standard-Kabelkonfektionen
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen und PCB-Anschlüssen
  • Präzisions-Kabelsteckverbinder für eine Vielzahl von Hochfrequenz-Industriestandardkabeln erhältlich
  • Kabel-Steckverbinder auch für RG 174, RF 316, RG 178 und RG 58 verfügbar
  • Mechanisch kompatibel mit 2.92 mm und 3.50 mm-Verbindungen
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • SMA
  • PRF01
  • SMA-CA
  • RF047-A
  • RF086
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
SMA 50 Ohm

SMPM Präzisions-RF, 50 OhmSMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port-SMPM- oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™-Lösungen.

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Gruppierte Magnum RF™-Multi-Port-Lösungen mit mehreren Positionen (Kabel-zu-Board und Board-zu-Board)
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
  • Gerade, abgewinkelt und Kantenmontage
  • .047, .086 und Samtec 23 AWG verlustarme Millimeterwellenkabelkonfektionen
Produkte
V
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • PRFM0
  • PRFIA
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

SMP Präzisions-RF, 50 OhmSMP Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Optionale Bullet-Steckadapter in zwei Standardlängen
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • SMP-SM
  • SMP-TH
  • SMP-MT
  • SMP-EM
  • SMP-TH2
  • SMP-EM3
  • PRF00
  • SMP-B
  • RF25S
  • RF405
  • RF23C
  • RF086
  • RF047-A
SMP Präzisions-RF, 50 Ohm

BNC 75 OhmBNC 75 Ohm Steckverbinder und Kabel

75 Ohm BNC-Miniatur-Schnellanschluss-/Trennanschluss-RF-Schnittstellen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm: Optimiert für 12G-SDI-Broadcast-Video-Lösungen
  • 75 Ohm: Leistung bis 12 GHz
  • 75 Ohm: RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/4694R Kabel verfügbar
Produkte
V
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • BNC7T-CA
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
BNC 75 Ohm

DIN 1.0/2.3 75 OhmDIN 1.0/2.3 75 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Bedrahtet, abgewinkelt und mit Kabelanschluss verfügbar
  • Zug-Druck-Stecksystem
  • Verfügbar mit RG 179, RG 6 oder Belden 4694R/4855R/1694A/1855A Kabel
Produkte
V
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
  • DIN7A-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
DIN 1.0/2.3 75 Ohm

HD-BNC 75 OhmHochdichte BNC 75 Ohm RF-Steckverbinder und -Kabel

Hochdichte BNC: 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm Leistung
  • Zur Maximierung der Anschlussdichte entwickelt
  • 4-fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNC
  • 20 % leichter als traditionelle BNC
  • Steckverbindung mit Vierteldrehung
  • CoaXPress® 2.0-konform
Produkte
V
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
  • HDBNC-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
HD-BNC 75 Ohm

MCX 50 und 75 OhmMCX 50 und 75 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.

Eigenschaften
  • 30 % kleiner als SMB
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
  • Leistung: bis 6 GHz
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • MCX-CA
  • MCX
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX7
  • MCX7-CA
  • RF179
MCX 50 und 75 Ohm

MMCX 50 und 75 OhmMMCX 50 und 75 Ohm Steckverbinder und Kabel

Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Buchsen und Stecker für Umgebungen mit hohen Vibrationen
  • 50 Ohm: Buchse mit umschaltbarer interner/externer Antenne
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX7-TH
  • MMCX7-CA
  • RF179
  • GRF7H-C
MMCX 50 und 75 Ohm

SMB 50 und 75 OhmSMB 50 und 75 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.

Eigenschaften
  • 50 Ohm Leistung bis 6 GHz; 75 Ohm Leistung bis 4 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • SMB5-TH
  • SMB5-CA
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
  • SMB7H-CA
  • RF179
SMB 50 und 75 Ohm

TNC 50 OhmTNC 50 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Buchse, abgewinkelt, bedrahtet
  • Gerader Stecker oder Einbaubuchse
  • Kabelanschlüsse RG 174, RG 316, RG 178 oder RG 58
Produkte
V
  • TNC-TH
  • TNC-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
TNC 50 Ohm

Board-zu-Board RF-SteckverbinderBoard-zu-Board RF-Steckverbinder

Samtec bietet RF-Board-zu-Board-Steckverbinder mit Bauteilhöhen-Optionen von 4.22 mm (.166") bis 10 mm (.394") an. Zu den Lösungen gehören Multi-Port-Blöcke mit hoher Dichte, SMPM/SMP mit axialem und radialem Spiel für Blindsteck- oder Fehlausrichtungsanwendungen sowie hochisolierte, kostengünstige Systeme.

Eigenschaften
  • Platzsparende Designs: hohe Dichte, niedriges Profil
  • Gruppierte Multi-Port-SMPM-Blöcke bis 65 GHz
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder mit Kugeladaptern
  • Gruppierte Mikro-Miniatur-Buchsen/Stecker mit 5 mm (0,1969") Raster
  • IsoRate®-Systeme mit guter Isolierung zur Hälfte der Kosten herkömmlicher gedrehter RF-Steckverbinder
Produkte
V
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
  • SMPM-ST-TH
  • SMP-TH
  • SMP-TH2
  • SMP-B
  • IJ5
  • IP5
  • GRF1-J
  • GRF1-P
  • GRF7-J
  • GRF7-P
Board-zu-Board RF-Steckverbinder

RF-Adapter

RF-Adapter

Samtec bietet serieninterne und serienübergreifende Präzisions-RF-Adapter mit gutem VSWR und niedrigen Steckverlust. Stecker-zu-Stecker-, Buchse-zu-Buchse- oder Stecker-zu-Buchse-Adapter sind mit Gewinde- oder Steckkupplung erhältlich. Zu den Schnittstellentypen gehören SMPM, 1,00 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm und mehr zur Unterstützung von Hochfrequenzanwendungen bis 110 GHz. Die federbelasteten Bullet-Adapter von SMPM zu SMPM (Serie PRFIA) sorgen für einen gleichmäßigen Signalkontakt bei Anwendungen mit hohen Vibrationen und gewährleisten so eine hervorragende Leistung des gesamten Systems.


Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 OhmSerieninterne RF-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter in Serie für SMPM, 1,85-mm-, 2,40-mm- oder 2,92-mm-Verbindern​​​​​​​

Eigenschaften
  • SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm und 2,92 mm Präzisionsadapter in Serie​​​​​​​
  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
  • Optionen: Stecker-zu-Stecker, Buchse-zu-Buchse oder Stecker-zu-Buchse (Stecker-zu-Buchse)
  • Verwendet in Hochfrequenz-Präzisionstest- und Messanwendungen​​​​​​​
  • SMPM-Adapter ermöglichen axialen und radialen Versatz bei hochdichten Blindkupplungsanwendungen​​​​​​​
Produkte
V
  • PRFIA
Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm

Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm​​​​​​​Zwischenserien RF-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm​​​​​​​

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter zwischen den Serien für 1,00 mm zu 1,85 mm oder SMPM zu 2,92 mm Verbindungen

Eigenschaften
  • Präzisionsadapter von 1,00 mm auf 1,85 mm zwischen den Baureihen
  • SMPM auf 2,92-mm-Zwischenserien-Präzisionsadapter​​​​​​​
  • Optionen: Stecker-zu-Stecker, Buchse-zu-Buchse oder Stecker-zu-Buchse (Stecker-zu-Buchse)
  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
  • Die 2,92-mm-Version ist mit den gängigen 3,50 mm und SMA Steckverbindern kombinierbar​​​​​​​
  • Verwendet in Hochfrequenz-Präzisionstest- und Messanwendungen​​​​​​​
Produkte
V
  • PRFBA
Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm​​​​​​​

innovative RF-Lösungen

innovative RF-Lösungen

Hochfrequenz- und Niederfrequenz-RF-Produkte, die nur bei Samtec zu finden sind. Dazu gehören Bulls Eye® für Test- und Messzwecke, Magnum RF™-Multi-Port-Blöcke und -Kabelbaugruppen, flexible Wellenleiter für E-Band-, gruppierte und Mikro-Mini-Systeme, abgeschirmte 100-Ohm-Twisted-Pair-Konfektionen, hochisolierte IsoRate®-RF- und 75-Ohm- oder MMCX-Lösungen für starke Vibrationen.


Bulls Eye®Bulls Eye® HF-Hochleistungstest bis 90 GHz

Die Bulls Eye® Hochleistungs-Testbaugruppe zeichnet sich durch ein platzsparendes Design mit hoher Dichte aus, das kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen bei Test- und Messanwendungen ermöglicht. Der Bulls Eye®-Block wird auf der Platine befestigt und direkt neben dem zu charakterisierenden SerDes platziert.​​​​​​​ Das lötfreie Design verbessert die Gesamtkosten und ist in einer Laborumgebung einfach zu verwenden.​​​​​​​

Eigenschaften
  • 90 GHz, 70 GHz, 50 GHz und 40 GHz-Testbaugruppen​​​​​​​
  • Kompressionshalterungen auf der Platine zur Platzierung direkt neben den zu charakterisierenden SerDes​​​​​​​
  • Lötfreies Design zur Verbesserung der Gesamtkosten
  • Einfache Verwendung in Laborumgebungen
  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung
  • Anschluss an die Instrumentierung an Ende 2: 1,00 mm, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Ein- oder zweireihig
  • Testboards zur Leistungsüberprüfung verfügbar
  • RF Group: Eigens zugeteilte RF-Ingenieure bieten persönliche Unterstützung bei spezifischen RF-Herausforderungen
Produkte
V
  • BE90A
  • BE70A
  • BE40A
Bulls Eye®

Magnum RF™ Gruppierte MagnumRF™-Multi-Port-Hochfrequenz-Steckverbinder

Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.

Eigenschaften
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse: arbeiten modusfrei bis zu 65 GHz
  • Mikro-Miniatur-SMPM-Bauweise ermöglicht kleinere Bündelgrößen für Gewichtseinsparungen und erhöhten Luftstrom​​​​​​​
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Kabel-zu-Board und Board-zu-Board-Lösungen
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​
Produkte
V
  • GC47
  • GC86
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
Magnum RF™

Flexibler WellenguideFlexible Hohlleiterkabel und Adapter

Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.

Eigenschaften
  • Flexibel und dynamisch stabil
  • Verlustleistung nahe Null
  • Ultrakleine kompakte Form
  • Hochfrequenz, Mikro
  • Unterstützte Frequenzbänder: E-Band und V-Band
  • E-Band (60 GHz bis 90 GHz)
  • V-Band (50 GHz bis 75 GHz)
Produkte
V
  • WF12
  • WGBA
  • WF15
Flexibler Wellenguide

Mikroskalige Gruppen Mikroskalige RF-Buchsen-, Stecker- und Kabel-Gruppen

Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Lösungen mit 50 Ohm und 75 Ohm
  • Vollständig gruppierte Systeme oder mit handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 kombiniert
  • Mikro-Miniatur, robuste Kontakte
  • Optional fixierte Paneelschrauben
  • Kabelkonfektionen mit Einzel- oder Doppelanschlüssen
  • Gewindeeinsätze optional verfügbar
Produkte
V
  • GRF1-C
  • GRF1H-C
  • GRF7-C
  • GRF7H-C
  • GRF1-J
  • GRF1-P
  • GRF7-J
  • GRF7-P
Mikroskalige Gruppen

Abgeschirmtes Twisted-Pair-KabelAbgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem

Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.

Eigenschaften
  • 100 Ohm Signalführung
  • Abgeschirmtes 28-AWG-Twisted-Pair-Kabel
  • Terminal- und Buchsenanschluss-Optionen verfügbar
  • Unterschiedliche Kabellängen zur Auswahl
Produkte
V
  • C28S
  • CJT-TH
  • CJT-BH
Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel

IsoRate®IsoRate® RF-Steckverbinder und -Kabel mit guter Isolierung

Diese IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.

Eigenschaften
  • Halb so teuer wie traditionelle HF-Bauteile bei gleichbleibender Leistung
  • Edge Rate®-Kontakte mit guter Isolierung
  • 50 Ohm Board-to-Board-Systeme
  • 50 Ohm Gruppen-Systeme oder mit  handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 gruppiert
  • Positive Verriegelung möglich
Produkte
V
  • IJ5C
  • IJ5H
  • IJ5
  • IP5
IsoRate®

Mikro-Mini 75 OhmMikro-Mini 75 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Mikro-Mini-Verbinder mit höherer Ausziehkraft.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • Gerader Stecker oder Buchse
  • RG 179-Kabelanschluss
Produkte
V
  • MMCX7-TH
  • MMCX7-CA
  • RF179
  • GRF7H-C
Mikro-Mini 75 Ohm

MMCX für starke VibrationMMCX für starke Vibration

Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung für Applikationen mit starker Vibration.

Eigenschaften
  • Einfache Schnappverbindung
  • Ideal für Umgebungen mit starker Vibration
  • 50-Ohm-Impedanz
  • RG 316 und RG 174-Kabeloptionen
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • MMCXV-CA
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
MMCX für starke Vibration

Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...