Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz

Eigenschaften

  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

VIDEOS

Precision RF bis 110 GHz – Samtec

Produkte

PRF24

2.40 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 2.40 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
  • Zeichnungen verfügbar
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
2.40 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter
  • VSWR: 1.4:1 max. (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2.0:1 max.)
  • Steckverlust: Siehe RF086-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph
  • Biegeradius: mind. 8,9 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
  • .086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF047-A

50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz (1,00 mm), DC bis 90 GHz (1,35 mm), DC bis 65 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 95 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,76 ns/Meter
  • VSWR: 1.35:1 max. (2,92 mm & 2,40 mm), 1.4:1 max. (1,00 mm bis 90 GHz, 1,35 mm, 1,85 mm & SMPM), 1.5:1 max. (1,00 mm 90 GHz bis 110 GHz)
  • Steckverlust: Siehe RF047-A-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF047-A-Graph
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • .047" verlustarmes flexibles Kabel, 29 AWG
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF085

50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.4:1
  • Steckverlust: Siehe RF085-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF085-Graph
  • Biegeradius: mind. 13,2 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • Kabeltyp: .085, Harbour SS405 (verlustarme, flexible Alternative zu halbstarrem)
50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion

RF23C

Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm und SMPM), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.4:1 (2,92 mm und 2,40 mm), DC bis 26,5 GHz: max. 1.2:1 (SMPM), 26,5 GHz bis 50 GHz: max. 1.4:1 (SMPM), 1.3:1 Max (SMA)
  • Steckverlust: Siehe RF23C-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF23C-Graph
  • Biegeradius: mind. 3,18 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

240-CM

50 Ohm 2,40 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage

Eigenschaften
  • Vertikale, lötfreie Kompression
  • Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Zusammensteckbar mit  1.85 mm
  • Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
50 Ohm 2,40 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage

240-EL

50 Ohm 2,40 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage

Eigenschaften
  • Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
  • Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
  • Kompakte Form verbessert die Dichte
  • Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Zusammensteckbar mit  1.85 mm
  • Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
50 Ohm 2,40 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...