Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port-SMPM- oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™-Lösungen.

Eigenschaften

  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Gruppierte Magnum RF™-Multi-Port-Lösungen mit mehreren Positionen (Kabel-zu-Board und Board-zu-Board)
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
  • Gerade, abgewinkelt und Kantenmontage
  • .047, .086 und Samtec 23 AWG verlustarme Millimeterwellenkabelkonfektionen

VIDEOS

Precision RF bis 110 GHz – Samtec

Produkte

PRFM0

Präzisions-SMPM-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • SMPM Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
  • Verfügbar für .047 und .086 verlustarme Mikrowellen-Kabelkonfektionen
  • Zeichnungen verfügbar
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Präzisions-SMPM-Kabel-Steckverbinder

PRFIA

50 Ohm, serieninterner Adapter

Eigenschaften
  • Serieninterne Präzisions-RF-Adapter​​​​​​​
  • SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm
  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
  • Anwendungen: Präzisionsmessung oder SMPM-Adapter für Anwendungen mit hoher Dichte an Blindsteck-Anwendungen​​​​​​​
  • SMPM federgelagerte Adapter bieten eine höhere Vibrationstoleranz für gleichbleibenden Signalkontakt​​​​​​​
50 Ohm, serieninterner Adapter

RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter
  • VSWR: 1.4:1 max. (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2.0:1 max.)
  • Steckverlust: Siehe RF086-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph
  • Biegeradius: mind. 8,9 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
  • .086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF047-A

50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz (1,00 mm), DC bis 90 GHz (1,35 mm), DC bis 65 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 95 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,76 ns/Meter
  • VSWR: 1.35:1 max. (2,92 mm & 2,40 mm), 1.4:1 max. (1,00 mm bis 90 GHz, 1,35 mm, 1,85 mm & SMPM), 1.5:1 max. (1,00 mm 90 GHz bis 110 GHz)
  • Steckverlust: Siehe RF047-A-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF047-A-Graph
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • .047" verlustarmes flexibles Kabel, 29 AWG
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF23C

Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm und SMPM), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.4:1 (2,92 mm und 2,40 mm), DC bis 26,5 GHz: max. 1.2:1 (SMPM), 26,5 GHz bis 50 GHz: max. 1.4:1 (SMPM), 1.3:1 Max (SMA)
  • Steckverlust: Siehe RF23C-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF23C-Graph
  • Biegeradius: mind. 3,18 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

SMPM-SM

50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, Oberflächenmontage

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, Oberflächenmontage

SMPM-MT

50-Ohm-SMPM-Stecker auf 65 GHz, kombinierte Technologien

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Niedriges VSWR
  • Vollrastung oder glatte Bohrung
50-Ohm-SMPM-Stecker auf 65 GHz, kombinierte Technologien

SMPM-ST-TH

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
  • Gerade und abgewinkelte Stecker
50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole

SMPM-RA-TH

50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Vollrastung oder glatte Bohrung
  • Abgewinkelte Stecker
  • Niedriges VSWR
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, abgewinkelt

SMPM-EM

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
  • Gerade, Kantenmontage-Stecker
50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage

GC47

Gruppierte Magnum RF™-, Multi-Port-SMPM-Kabelkonfektion, 0,047"-Kabel

Eigenschaften
  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse in einem einreihigen Gehäuse
  • .047 verlustarmes flexibles Mikrowellen-/Millimeterwellenkabel
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Steckverlust: Siehe GC47-Diagramm
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Kabel-zu-Board-Anwendungen
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Passt zu den Steckverbindern der GPPC-Serie auf Leiterplattenebene
  • Optionen für die Enden 2: gruppierte oder diskrete RF-Anschlüsse nach Industriestandard​​​​​​​
Gruppierte Magnum RF™-, Multi-Port-SMPM-Kabelkonfektion, 0,047"-Kabel

GPPC

Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht

Eigenschaften
  • Hochdichte, platzsparende Designs
  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)​​​​​​​
  • Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin, koplanar oder senkrecht​​​​​​​
  • Lötfreie Kompressionsmontage, SMPM-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für Diff-Pair-Tests
  • Terminal für die standardmäßige Oberflächenmontage (Option -SL) oder Kantenmontage der Platine​​​​​​​
  • Einreihig
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​
  • Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht

GPPB

Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht

Eigenschaften
  • Oberflächenmontage mit Wischkontakt (Option -SM)​​​​​​​
  • Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht​​​​​​​
  • Einreihig
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...