Dreiecksmeldung HINWEIS: Wir führen derzeit Wartungsarbeiten an unseren Kontensystemen durch. Einige Konten sind möglicherweise nicht verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter Verwendung der Informationen, die unten auf der Website zu finden sind. ×
Dreiecksmeldung HINWEIS: Wir führen derzeit Wartungsarbeiten an unseren Kontensystemen durch. Einige Konten sind möglicherweise nicht verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter Verwendung der Informationen, die unten auf der Website zu finden sind. ×

75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.

Eigenschaften

  • 75 Ohm: Optimiert für 12G-SDI-Broadcast-Video-Lösungen
  • 75 Ohm: Leistung bis zu 12 GHz
  • 75 Ohm: RG 179, RG 6 oder Belden 1694A Kabel verfügbar
  • 50 Ohm: Leistung bis zu 4 GHz
  • 50 Ohm: RG 174, RG 316, RG 178 Kabel verfügbar

VIDEOS

12G-SDI Lösungen

Samtec 12G SDI Signalverarbeitung/-übertragungs-Demonstration NAB 2017

Samtec – 75 Ohm BNC für den Einsatz in einer Pick-and-Place-Maschine

Produkte

RF179

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

Eigenschaften
  • 30 AWG, RG 179 Kabel
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Erhältlich mit BNC-, Mini BNC-, DIN-, MCX- oder SMB-Anschlüssen
  • Einzel- oder doppelendig
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

RFA6T

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

Eigenschaften
  • 18 AWG, RG 6 Kabel
  • Mit hochdichten, BNC-, Mini BNC-, BNC- oder DIN-Anschlüssen erhältlich
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

RFB6T

75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

Eigenschaften
  • Mit hochdichten, BNC-, Mini BNC-, BNC- oder DIN-Anschlüssen erhältlich
  • 18 AWG, Belden 1694 A-Kabel
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

BNC7T-CA

75 Ohm BNC-Buchse und -Stecker, Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 75 Ohm BNC-Kabel-Steckverbinder
  • Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 179-, RG 6- oder Belden 1694A-Kabeln erhältlich
75 Ohm BNC-Buchse und -Stecker, Kabel-Steckverbinder

BNC7T-BM

75 Ohm BNC Low Profile, Mixed Technology Die Cast Bulkhead Jack

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Druckgegossene abgewinkelte Mischtechnologie-Einbaubuchse mit niedrigem Profil
  • Für (1.60 mm) .062" Leiterplatte
75 Ohm BNC Low Profile, Mixed Technology Die Cast Bulkhead Jack

BNC7T-EM

75 Ohm BNC-Buchse, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Standard-Kantenmontage oder Druckguss-Kantenmontage
  • Verfügbar für 0.062" (1.60 mm) oder 0.093" (2.40 mm) PCBs
75 Ohm  BNC-Buchse, Kantenmontage

BNC7T-BH

75 Ohm BNC Einbaubuchse

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Standard rechtwinklig oder Druckguss rechtwinklig
75 Ohm BNC Einbaubuchse

BNC7T-TH

75 Ohm BNC-Buchse, bedrahtet

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Vertikale oder abgewinkelte Anschlüsse, bedrahtet
75 Ohm  BNC-Buchse, bedrahtet

RF174

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

Eigenschaften
  • 26 AWG, RG 174 Kabel
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

RF316

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

Eigenschaften
  • 26 AWG, RG 316 Kabel
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

RF178

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

Eigenschaften
  • 30 AWG, RG 178 Kabel
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

GRF1H-C

5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Hohe Leistung, robuster Kontakt
  • 5.00-mm-Raster (.1969")
  • Optional fixierte Paneelschrauben
  • Doppelendig
  • Kabel: RG316, 26 AWG
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

BNC5-CA

50 Ohm BNC-Buchse oder -Stecker, Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 50 Ohm BNC-Kabel-Steckverbinder
  • Gerader Stecker an RG 174, RG 316 oder RG 178 Kabeln erhältlich
  • Leistung bis zu 4 GHz
50 Ohm BNC-Buchse oder -Stecker, Kabel-Steckverbinder

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Amidst an ongoing worldwide pandemic, Samtec continues to connect with our communities. As a digital technology company, we understand the challenges and how uncertain times have been for everyone. In early 2020, Samtec Cares suspended its normal grant cycle and concentrated full...
I’ve been reading year-end and upcoming year lists about the future trends affecting technology and electronics. Topics run the gamut from expanding technologies like 5G, AI, electric vehicles, and various realities (XR, VR, MR), to external pressures like increased government re...
Testing is the final step of any manufacturing process, and arguably the most important, and yet it can often be overlooked.  Releasing a poorly tested product onto the market has destroyed more than one reputation for quality, and this is even more important in an age when infor...
We first released our new Cart in the summer of 2020. That release replaced a legacy system that we’d been running on since 2011. It was a major upgrade that users are very much enjoying. Since then we’ve continued to enhance the experience of the new cart. Here is what we’ve add...
Samtec gEEk® spEEk is a series of free online seminars, covering a wide-range of topics, all commercial-free. gEEk spEEk allows engineers the opportunity to interact with signal integrity thought leaders and experts like DesignCon Engineer of the Year Istvan Novak, Scott McMorrow...