Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
50 Ohm MCX-Buchse oder Stecker, Kabel-Steckverbinder
50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet
50 Ohm MCX-Buchse, Oberflächenmontage
50 Ohm MCX-Buchse, kombinierte Technologien
50 Ohm MCX-Buchse, Kantenmontage
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel
75 Ohm MCX-Stecker, Kabel-Steckverbinder
75 Ohm MCX-Buchse, bedrahtet
75 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Oberflächenmontage
Weitere 75 Ohm