Erstellen Sie Ihre RF-Kabelkonfektionen mit dem RF Cable Solutionator® von Samtec. Mit dem RF Cable Solutionator® können Ingenieure in weniger als einer Minute einen Steckverbinder und einen Kabeltyp auswählen und eine endgültige Teilenummer erstellen. Als Ergebnisse werden u. a. Produktspezifikationen, Preise und Verfügbarkeit, Modelle und Drucke ausgegeben. Samtec bietet eine breite Palette von RF-Kabelkonfektionen mit verlustarmen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 0,047 bis 0,277, Kabeln des Typs RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI-Belden-Kabeln, gruppierten Kabeln mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, BNC, hodchdichte BNC™, MHF U.FL/W.FL und mehr.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz
1,85 mm Steckverbinder und Kabelkonfektionen, 50 Ohm Präzisions-RF-Hochfrequenz-Verbindungen bis 65 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz
2,92 mm Präzisions-RF-Kabelkonfektionen und Steckverbinder bis 40 GHz. Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen. Leiterplattenkompressionsmontage-Bauteile in verschiedenen Leiterplattendicken und verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen erhältlich.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz
50 Ohm RF SMA-Steckverbinder und Kabelkonfektionen. Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.
SMPM Steckverbinder, und Kabelkonfektionen, Precisions-RF, 65 GHz Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; SMPM-Lösungen mit einem Anschluss oder Magnum RF™-Multi-Port-Lösungen.
SMP RF Kabelkonfektionen bis 40 GHz. Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen. SMP-Bauteile ermöglichen Blindstecken mit axialem Versatz. Erhältlich mit Samtecs leistungsstarken verlustarmen Mikrowellenkabelkonfektionen.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz
Robuste RF-Steckverbinder vom Typ N mit Gewindekupplung, 50 Ohm
BNC Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 75 & 50 Ohm Miniatur-Schnellanschluss-/Trennschnittstellen für RF.
Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.
HD-BNC 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.
Mikro-Hochfrequenzsystem für Anwendungen mit hoher Leistung auf begrenztem Raum.
MCX-Steckverbinder und Kabelkonfektionen mit 50 und 75 Ohm Impedanz und einem platzsparenden Design, das etwa 30 Prozent kleiner ist als SMBs.
MMCX-Steckverbinder und Kabelkonfektionen mit 50 und 75 Ohm Impedanz mit Schnappkupplung und nicht-magnetischen Optionen.
SMB Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 50 & 75 Ohm RF, Subminiatur-Anschlüsse mit Schnappverbindung, die eine platzsparende Alternative zu SMAs darstellen.
TNC-Steckverbinder, Kabel und Kabelkonfektionen, 50 Ohm mit Gewindekupplungsschnittstelle in Standard- und umgekehrter Polarität.
Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Die Bulls Eye® Hochleistungs-Testbaugruppe zeichnet sich durch ein platzsparendes Design mit hoher Dichte aus, das kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen bei Test- und Messanwendungen ermöglicht. Der Bulls Eye®-Block wird auf der Platine befestigt und direkt neben dem zu charakterisierenden SerDes platziert. Das lötfreie Design verbessert die Gesamtkosten und ist in einer Laborumgebung einfach zu verwenden.
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
Diese IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.