Hochdichte BNC: 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.

Eigenschaften

  • 75 Ohm Leistung
  • Zur Maximierung der Anschlussdichte entwickelt
  • 4-fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNC
  • 20 % leichter als traditionelle BNC
  • Steckverbindung mit Vierteldrehung
  • CoaXPress® 2.0-konform

VIDEOS

12G-SDI Lösungen

Samtec 12G SDI Signalverarbeitung/-übertragungs-Demonstration NAB 2017

Produkte

HDBNC-BM

75 Ohm BNC-Einbaubuchse mit hoher Dichte, Mischtechnologie, Druckguss

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • Entwickelt für den Einsatz in Bestückungsautomaten für die Großserienfertigung
  • Druckgegossene abgewinkelte Mischtechnologie-Einbaubuchse mit niedrigem Profil
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Für (1.60 mm) .062" PCB oder (3.18 mm) .125" PCB
75 Ohm BNC-Einbaubuchse mit hoher Dichte, Mischtechnologie, Druckguss

HDBNC-BH

75 Ohm BNC Einbaubuchse mit hoher Dichte, bedrahtet

Eigenschaften
  • Gerade und abgewinkelt verfügbar
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • Gewichtsreduktion um 20 % gegenüber herkömmlichen BNCs
  • 4 fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNCs
  • Bajonettverriegelung
75 Ohm BNC Einbaubuchse mit hoher Dichte, bedrahtet

HDBNC-TH

75 Ohm hochdichte BNC-Buchse, bedrahtet

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 4 fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNCs
  • Bajonettverriegelung
  • Gewichtsreduktion um 20 % gegenüber herkömmlichen BNCs
75 Ohm hochdichte BNC-Buchse, bedrahtet

HDBNC-EM

75 Ohm BNC-Buchse mit hoher Dichte, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • Gewichtsreduktion um 20 % gegenüber herkömmlichen BNCs
  • 4 fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNCs
  • Bajonettverriegelung
75 Ohm BNC-Buchse mit hoher Dichte, Kantenmontage

HDBNC-CA

75 Ohm Hochdichter BNC-Stecker, Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Hochdichter BNC-Kabel-Steckverbinder
  • Gerader Stecker für RG 6- oder Belden 1694A/1855A/4694R/4855R-Kabel erhältlich
75 Ohm Hochdichter BNC-Stecker, Kabel-Steckverbinder

RFC6T

12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Frequenzbereich: max. 12 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 %
  • Kapazität: 52,2 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 3,94 ns/Meter
  • Steckverlust: Siehe RFC6T-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC6T-Graph
  • Biegeradius: mind. 70 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +85 ºC
  • 18 AWG, RG 6, Belden 4694R Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- und DIN 1.0/2.3-Steckverbindern erhältlich
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel

RFC8T

12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4855 R Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 12 GHz
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82 %
  • Kapazität: 53,5 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,07 ns/Meter
  • Rückflussdämpfung: DC bis 1,485 GHz = -20 dB; 1,485 GHz bis 9 GHz = -15 dB; 9 GHz bis 12 GHz = -5 dB (typisch)
  • Steckverlust: Siehe RFC8T-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC8T-Graph
  • Biegeradius: mind. 41 mm
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • 23 AWG, Mini RG 59, Belden 4855R Kabel
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4855 R Kabel

RFA6T

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RFA6T-Bericht
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 69,85 mm
  • Kapazität: 53,14 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RFA6T-Bericht
  • 18 AWG, RG 6 Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

RFB6T

75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RFB6T-Bericht
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 69,85 mm
  • Kapazität: 53,14 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RFB6T-Bericht
  • 18 AWG, Belden 1694 A-Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

RFB8T

75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1855 A Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 38,1 mm
  • Kapazität: 55,7 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • 23 AWG, Belden 1855 A-Kabel
  • Mit hochdichten BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1855 A Kabel

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...