Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.

Eigenschaften

  • 30 % kleiner als SMB
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
  • Leistung: bis 6 GHz
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar

Produkte

MCX-TH

50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet

Eigenschaften
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Durchgangsteckmontage
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet

MCX-SM

50 Ohm MCX-Buchse, Oberflächenmontage

Eigenschaften
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Oberflächenmontierter Anschluss
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm MCX-Buchse, Oberflächenmontage

MCX-MT

50 Ohm MCX-Buchse, kombinierte Technologien

Eigenschaften
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Mischtechnologie-Anschluss
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm MCX-Buchse, kombinierte Technologien

MCX-EM

50 Ohm MCX-Buchse, Kantenmontage

Eigenschaften
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Kantenmontage-Anschluss
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm  MCX-Buchse, Kantenmontage

MCX-CA

50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Kabelanschluss

Eigenschaften
  • MCX Kabel-Steckverbinder
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Gerader Stecker und gerade oder abgewinkelte Buchse an RG 174, RG 316 oder RG 178 Kabel erhältlich
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Kabelanschluss

RF174

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF174-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 25,4 mm
  • Kapazität: 101 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF174-Graph
  • 24 AWG, RG 174 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

RF316

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF316-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF316-Graph
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

RS316

50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 95,8 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Doppelt abgeschirmtes 24 AWG, RG-Kabel
  • Erhältlich mit SMA-Anschluss
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel

RF178

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF178-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF178-Graph
  • 28 AWG, RG 178 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

GRF1H-C

5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Hohe Leistung, robuster Kontakt
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")
  • Optional fixierte Paneelschrauben
  • Doppelendig
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

MCX7-TH

75 Ohm MCX-Buchse, bedrahtet

Eigenschaften
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Optimiert für 3G SDI-Lösungen
  • Vertikal oder abgewinkelt, bedrahtet,
75 Ohm  MCX-Buchse, bedrahtet

MCX7-SM

75 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Oberflächenmontage

Eigenschaften
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Optimiert für 3G SDI-Lösungen
  • Vertikale Oberflächenmontage
75 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Oberflächenmontage

MCX7-CA

75 Ohm MCX-Stecker, Kabelanschluss

Eigenschaften
  • MCX Kabel-Steckverbinder
  • Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 179-Kabel erhältlich
75 Ohm MCX-Stecker, Kabelanschluss

RF179

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF179-Graph
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 64 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 4 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF179-Graph
  • 28 AWG, RG 179 Kabel
  • Erhältlich mit BNC-, Mini BNC-, DIN-, MCX- oder SMB-Anschlüssen
  • Einzel- oder doppelendig
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Tis the season of giving thanks and showing gratitude to those in need. I’m thankful for the opportunity to tell you about my colleague Istvan Novak and his new book. […] The post Power Integrity Book Returns to Print with a New Mission appeared first on The Samtec Blog....
Prior to the pandemic in early 2020, we released a feature that allowed a small subset of users to edit requested ship dates on open orders using their My Samtec […] The post You Can Now Reschedule Open Orders in Your My Samtec Account appeared first on The Samtec Blog....
This is installment number four in our connector plating FAQs series of blogs. Why all the fuss about connector plating? Simply put, plating greatly impacts the quality and performance of […] The post Connector Plating FAQs: What’s New, Shelf Life, Corrosion, Solder Wicking appe...
What was the inspiration that got you into engineering? I am sure that I followed the same path as thousands, if not millions, before me. LEGO blocks and model kits […] The post New Standards for Storage Connectors appeared first on The Samtec Blog....
Samtec’s Jim Alexander and Pete Robinson recently spoke with Judy Warner on The EEcosystem. The conversation, recorded as a podcast, discusses how increasing frequencies and shrinking footprints impact RF connectors […] The post New RF Podcast: Emerging RF Interconnect Design Ch...