Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften

  • Optionale Bullet-Steckadapter in zwei Standardlängen
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

VIDEOS

Precision RF bis 110 GHz – Samtec

Samtec SMP-HF-Lösungen

Produkte

SMP-SM

50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage, 40 GHz

Eigenschaften
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
  • Standard-Oberflächenmontage (im Gegensatz zu geschwungenem Kontakt) für beste Leistung
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-Anwendungen
  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation oder Blindkupplung
50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage, 40 GHz

SMP-TH

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz

Eigenschaften
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz

SMP-MT

50-Ohm-SMP-Stecker, kombinierte Technologien, 40 GHz

Eigenschaften
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
  • Kombinierte Technologie mit Standard-Oberflächenmontage (im Gegensatz zu geschwungenem Kontakt) für beste Leistung
  • Optionen für die Plattenstärke: (1,60 mm) 0,062" oder (2,36 mm) 0,093"
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-Anwendungen
  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation oder Blindkupplung
50-Ohm-SMP-Stecker, kombinierte Technologien, 40 GHz

SMP-EM

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 40 GHz

Eigenschaften
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung oder glatte Bohrung 
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 40 GHz

SMP-TH2

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz

Eigenschaften
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
  • Leistung bis zu 20 GHz
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz

SMP-EM3

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 20 GHz

Eigenschaften
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung oder glatte Bohrung 
  • Leistung bis zu 20 GHz
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 20 GHz

PRF00

Präzisions-SMP-Kabel-Steckverbinder, 40 G

Eigenschaften
  • SMP-Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
  • Zeichnungen verfügbar
  • Gerade und abgewinkelte Steckverbinder für RG 405 (.086") Kabel, auf 20 GHz, auch verfügbar: SMP-CA-Serie
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Präzisions-SMP-Kabel-Steckverbinder, 40 G

SMP-B

50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter, 40 GHz

Eigenschaften
  • Bullet-Steckadapter für SMP-Board-Montagestecker
  • Ermöglicht Board-Abstände von 9.05 mm (.356") oder 17.10 mm (.673")
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter, 40 GHz

RF25S

25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF25S-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 9,0 mm
  • Kapazität: 96,8 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +200 ºC
  • Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF25S-Graph
  • 25 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Anschluss 2-Optionen: SMA, SMP
25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum

RF405

50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 24-Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF405-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 6,35 mm
  • Kapazität: 104,97 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +125 ºC
  • Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF405-Graph
  • 24 AWG handformbares, semiflexibles Kabel (,086 Zoll Durchmesser)
  • Gerade oder gewinkelte SMA- oder SMP-Stecker-Kabelabschlüsse
50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 24-Kabel

RF23C

Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm und SMPM), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.4:1 (2,92 mm und 2,40 mm), DC bis 26,5 GHz: max. 1.2:1 (SMPM), 26,5 GHz bis 50 GHz: max. 1.4:1 (SMPM), 1.3:1 Max (SMA)
  • Steckverlust: Siehe RF23C-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF23C-Graph
  • Biegeradius: mind. 3,18 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter
  • VSWR: 1.4:1 max. (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2.0:1 max.)
  • Steckverlust: Siehe RF086-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph
  • Biegeradius: mind. 8,9 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
  • .086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF047-A

50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz (1,00 mm), DC bis 90 GHz (1,35 mm), DC bis 65 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 95 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,76 ns/Meter
  • VSWR: 1.35:1 max. (2,92 mm & 2,40 mm), 1.4:1 max. (1,00 mm bis 90 GHz, 1,35 mm, 1,85 mm & SMPM), 1.5:1 max. (1,00 mm 90 GHz bis 110 GHz)
  • Steckverlust: Siehe RF047-A-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF047-A-Graph
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • .047" verlustarmes flexibles Kabel, 29 AWG
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...