2,92 mm RF-Kabelkonfektionen und Steckverbinder, Präzisions-RF, 50 Ohm

2,92 mm Präzisions-RF-Kabelkonfektionen und Steckverbinder bis 40 GHz. Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen. Leiterplattenkompressionsmontage-Bauteile in verschiedenen Leiterplattendicken und verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen erhältlich.

Eigenschaften

  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

VIDEOS

Precision RF bis 110 GHz – Samtec

Produkte

RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter
  • VSWR: 1.4:1 max. (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2.0:1 max.)
  • Steckverlust: Siehe RF086-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph
  • Biegeradius: mind. 8,9 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
  • .086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF047-A

50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz (1,00 mm), DC bis 90 GHz (1,35 mm), DC bis 65 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 95 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,76 ns/Meter
  • VSWR: 1.35:1 max. (2,92 mm & 2,40 mm), 1.4:1 max. (1,00 mm bis 90 GHz, 1,35 mm, 1,85 mm & SMPM), 1.5:1 max. (1,00 mm 90 GHz bis 110 GHz)
  • Steckverlust: Siehe RF047-A-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF047-A-Graph
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • .047" verlustarmes flexibles Kabel, 29 AWG
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF085

50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.4:1
  • Steckverlust: Siehe RF085-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF085-Graph
  • Biegeradius: mind. 13,2 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • Kabeltyp: .085, Harbour SS405 (verlustarme, flexible Alternative zu halbstarrem)
50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion

RF23C

Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm und SMPM), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.4:1 (2,92 mm und 2,40 mm), DC bis 26,5 GHz: max. 1.2:1 (SMPM), 26,5 GHz bis 50 GHz: max. 1.4:1 (SMPM), 1.3:1 Max (SMA)
  • Steckverlust: Siehe RF23C-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF23C-Graph
  • Biegeradius: mind. 3,18 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

PRF92

2.92 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 2.92 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
  • Zeichnungen verfügbar
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
2.92 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

292-CM

50 Ohm SMA 2.92 Buchse, vertikale Kompressionsmontage

Eigenschaften
  • Vertikale, lötfreie Kompression
  • Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Zusammensteckbar mit 3.50 mm und SMA
  • Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
50 Ohm SMA 2.92 Buchse, vertikale Kompressionsmontage

292-EL

50 Ohm 2,92 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage

Eigenschaften
  • Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
  • Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
  • Kompakte Form verbessert die Dichte
  • Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Zusammensteckbar mit 3.50 mm und SMA
  • Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
50 Ohm 2,92 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
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
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec's Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It's the best time of the year - the holidays are coming and Samtec's new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec's own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....