90-GHz-, 70-GHz-, 50-GHz- oder 40-GHz-Lösungen
- Hochleistungs-Testkonfektionen
- Ermöglicht kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen
- Kompressionshalterungen auf der Platine zur Platzierung direkt neben den zu charakterisierenden SerDes
- Das lötfreie Design senkt die Kosten und lässt sich leicht im Labor verwenden.
- Mikrostrip-/CPW- oder Stripline-Leiterplattenübertragungstypen
- Testboards zur Leistungsüberprüfung verfügbar
- Instrumentenanschlüsse in 1,00 mm, 1,85 mm, 2,40 mm und 2,92 mm
- Ein- oder zweireihige Optionen
- Vollständige Liste der Anwendungen: SerDes-Charakterisierung, Clock/Data Recovery (CDR), mmWave-Radar, automatisierte Testgeräte, FR2 5GNetzwerke
- RF Group: Eigens zugeteilte RF-Ingenieure bieten persönliche Unterstützung bei spezifischen RF-Herausforderungen