Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften

  • Leistung bis zu 65 GHz
  • Verfügbar auf RF047-A- und RF086-Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabel-Steckverbinder, kompatibel mit Kabeln nach Industriestandard, ebenfalls verfügbar

VIDEOS

Precision RF bis 110 GHz – Samtec

Produkte

PRF18

1.85 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 1.85 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
  • Zeichnungen verfügbar
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
1.85 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter
  • VSWR: 1.4:1 max. (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2.0:1 max.)
  • Steckverlust: Siehe RF086-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph
  • Biegeradius: mind. 8,9 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
  • .086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF047-A

50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz (1,00 mm), DC bis 90 GHz (1,35 mm), DC bis 65 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 95 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,76 ns/Meter
  • VSWR: 1.35:1 max. (2,92 mm & 2,40 mm), 1.4:1 max. (1,00 mm bis 90 GHz, 1,35 mm, 1,85 mm & SMPM), 1.5:1 max. (1,00 mm 90 GHz bis 110 GHz)
  • Steckverlust: Siehe RF047-A-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF047-A-Graph
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • .047" verlustarmes flexibles Kabel, 29 AWG
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

185

50 Ohm 1.85 mm Buchse, Kompressionsmontage

Eigenschaften
  • Vertikale oder flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
  • Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale (vertikal): Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine optimale Leistung der Steckverbinder gewährleistet.
  • Flache Inbetriebnahme: kompakte Form verbessert die Dichte
  • Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
  • Leistung bis zu 65 GHz
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Zusammensteckbar mit  2.40 mm
  • Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
50 Ohm 1.85 mm Buchse, Kompressionsmontage
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
Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...
Starting last month, we began rolling out an update across the site to upgrade about 500,000 parts with part-specific images. These are some of our most popular and best-selling parts. […] The post Come See the New Part Number Specific Images Across Samtec.com appeared first on T...
The worldwide cable assembly market is expected to hit $218.6 billion in 2023. The Automotive and Telecom industries are the two largest markets for cable assemblies, and China and North […] The post Discrete Wire Cable Assemblies: An Overview and Quick Tutorial appeared first o...
Samtec's multi-year co-op program is part of our commitment to education and investment in young talent. The program supports different disciplines. This month's post focuses on the IT and Signal […] The post Advantages of Being a Samtec Co-Op appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...