Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften

  • Leistung bis zu 34 GHz
  • Endoption auf 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel (RF23S) mit festem Dielektrikum
  • Kantenmontage auf PCB-Level auf Anfrage

VIDEOS

Precision RF bis 110 GHz – Samtec

Produkte

PRF35

3.50 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 3.50 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
  • Zeichnungen verfügbar
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
3.50 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

RF23S

23 AWG  Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF23S-Bericht
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 8,89 mm
  • Kapazität: 95,45 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +200 ºC
  • Frequenzbereich: max. 34 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF23S-Graph
  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Optionen für Ende 2 : 3.50 mm
23 AWG  Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum
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
We're thrilled to announce that our newest digital tool, the Discrete Wire Cable Solutionator®, is now fully released on Samtec.com. This tool is similar to our other cable builder tools […] The post Build Discrete Wire Cables With Samtec's New Discrete Wire Cable Solutionator® a...
Specifying interconnects is not always easy. With that in mind, the engineers at Samtec continue to create a wealth of technical information in the form of white papers, case studies, […] The post Technical Resources Help with Interconnect Design appeared first on The Samtec Blog...
I get dizzy when I think about the changes that took place in the connector industry in the last decade or so. New technologies, industries, processes, markets, products, and systems, […] The post Bishop and Associates: The Impact of China and COVID-19 appeared first on The Sam...
56. 112. 224. SI/PI! For a lot of Americans, that sounds like the pre-snap play call or audible of a quarterback in North American-style football games. After watching football Thursday, […] The post Samtec Updates SI/PI Capabilities/Resource Landing Page appeared first on The Sa...
Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...