Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.

Eigenschaften

  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Bedrahtet, abgewinkelt und mit Kabelanschluss verfügbar
  • Zug-Druck-Stecksystem
  • Verfügbar mit RG 179, RG 6 oder Belden 4694R/4855R/1694A/1855A Kabel

VIDEOS

Samtec 12G SDI Signalverarbeitung/-übertragungs-Demonstration NAB 2017

12G-SDI Lösungen

Produkte

DIN7A-CA

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 75-Ohm-Impedanz
  • DIN 1.0/2.3 Kabel-Steckverbinder
  • Gerader Push-Pull-Stecker erhältlich für RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/1855A/4694R/4855R-Kabel
75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, Kabel-Steckverbinder

RFC6T

12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Frequenzbereich: max. 12 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 %
  • Kapazität: 52,2 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 3,94 ns/Meter
  • Steckverlust: Siehe RFC6T-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC6T-Graph
  • Biegeradius: mind. 70 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +85 ºC
  • 18 AWG, RG 6, Belden 4694R Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- und DIN 1.0/2.3-Steckverbindern erhältlich
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel

RFC8T

12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4855 R Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 12 GHz
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82 %
  • Kapazität: 53,5 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,07 ns/Meter
  • Rückflussdämpfung: DC bis 1,485 GHz = -20 dB; 1,485 GHz bis 9 GHz = -15 dB; 9 GHz bis 12 GHz = -5 dB (typisch)
  • Steckverlust: Siehe RFC8T-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC8T-Graph
  • Biegeradius: mind. 41 mm
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • 23 AWG, Mini RG 59, Belden 4855R Kabel
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4855 R Kabel

RF179

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF179-Graph
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 64 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 4 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF179-Graph
  • 28 AWG, RG 179 Kabel
  • Erhältlich mit BNC-, Mini BNC-, DIN-, MCX- oder SMB-Anschlüssen
  • Einzel- oder doppelendig
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

RFA6T

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RFA6T-Bericht
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 69,85 mm
  • Kapazität: 53,14 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RFA6T-Bericht
  • 18 AWG, RG 6 Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

RFB6T

75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RFB6T-Bericht
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 69,85 mm
  • Kapazität: 53,14 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RFB6T-Bericht
  • 18 AWG, Belden 1694 A-Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

RFB8T

75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1855 A Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 38,1 mm
  • Kapazität: 55,7 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • 23 AWG, Belden 1855 A-Kabel
  • Mit hochdichten BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1855 A Kabel

DIN7A-TH

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, bedrahtet

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Vertikale Ausrichtung
75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, bedrahtet

DIN7A-BH

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Einbaubuchse, bedrahtet

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • abgewinkelte Ausrichtung
75 Ohm DIN 1.0/2.3 Einbaubuchse, bedrahtet
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
Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...
Starting last month, we began rolling out an update across the site to upgrade about 500,000 parts with part-specific images. These are some of our most popular and best-selling parts. […] The post Come See the New Part Number Specific Images Across Samtec.com appeared first on T...
The worldwide cable assembly market is expected to hit $218.6 billion in 2023. The Automotive and Telecom industries are the two largest markets for cable assemblies, and China and North […] The post Discrete Wire Cable Assemblies: An Overview and Quick Tutorial appeared first o...
Samtec's multi-year co-op program is part of our commitment to education and investment in young talent. The program supports different disciplines. This month's post focuses on the IT and Signal […] The post Advantages of Being a Samtec Co-Op appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...