Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port SMPM oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™ Lösungen.

Eigenschaften

  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Gruppierte Magnum RF™ Lösungen mit mehreren Positionen (Kabel-zu-Board und Board-zu-Board)
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
  • Gerade, abgewinkelt und Kantenmontage
  • .047, .086 und Samtec 23 AWG verlustarme Millimeterwellenkabelkonfektionen

VIDEOS

Precision RF bis 110 GHz – Samtec

Produkte

PRFM0

Präzisions-SMPM-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • SMPM Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
  • Verfügbar für .047 und .086 verlustarme Mikrowellen-Kabelkonfektionen
  • Zeichnungen verfügbar
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Präzisions-SMPM-Kabel-Steckverbinder

PRFIA

50 Ohm, serieninterner Adapter

Eigenschaften
  • Serieninterne Präzisions-RF-Adapter​​​​​​​
  • SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm
  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
  • Anwendungen: Präzisionsmessung oder SMPM-Adapter für Anwendungen mit hoher Dichte an Blindsteck-Anwendungen​​​​​​​
  • SMPM federgelagerte Adapter bieten eine höhere Vibrationstoleranz für gleichbleibenden Signalkontakt​​​​​​​
50 Ohm, serieninterner Adapter

RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter
  • VSWR: 1.4:1 max. (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2.0:1 max.)
  • Steckverlust: Siehe RF086-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph
  • Biegeradius: mind. 8,9 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
  • .086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF047-A

50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz (1,00 mm), DC bis 90 GHz (1,35 mm), DC bis 65 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 95 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,76 ns/Meter
  • VSWR: 1.35:1 max. (2,92 mm & 2,40 mm), 1.4:1 max. (1,00 mm bis 90 GHz, 1,35 mm, 1,85 mm & SMPM), 1.5:1 max. (1,00 mm 90 GHz bis 110 GHz)
  • Steckverlust: Siehe RF047-A-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF047-A-Graph
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • .047" verlustarmes flexibles Kabel, 29 AWG
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF23C

Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm und SMPM), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.4:1 (2,92 mm und 2,40 mm), DC bis 26,5 GHz: max. 1.2:1 (SMPM), 26,5 GHz bis 50 GHz: max. 1.4:1 (SMPM), 1.3:1 Max (SMA)
  • Steckverlust: Siehe RF23C-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF23C-Graph
  • Biegeradius: mind. 3,18 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

SMPM-SM

50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, Oberflächenmontage

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, Oberflächenmontage

SMPM-MT

50-Ohm-SMPM-Stecker auf 65 GHz, kombinierte Technologien

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Niedriges VSWR
  • Vollrastung oder glatte Bohrung
50-Ohm-SMPM-Stecker auf 65 GHz, kombinierte Technologien

SMPM-ST-TH

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
  • Gerade und abgewinkelte Stecker
50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole

SMPM-RA-TH

50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Vollrastung oder glatte Bohrung
  • Abgewinkelte Stecker
  • Niedriges VSWR
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, abgewinkelt

SMPM-EM

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
  • Gerade, Kantenmontage-Stecker
50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage

GC47

Gruppierte MagnumRF™, SMPM-Kabelkonfektion mit mehreren Positionen, .047"-Kabel

Eigenschaften
  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse in einem einreihigen Gehäuse
  • .047 verlustarmes flexibles Mikrowellen-/Millimeterwellenkabel
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Steckverlust: Siehe GC47-Diagramm
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Kabel-zu-Board-Anwendungen
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Passt zu den Steckverbindern der GPPC-Serie auf Leiterplattenebene
  • Optionen für die Enden 2: gruppierte oder diskrete RF-Anschlüsse nach Industriestandard​​​​​​​
Gruppierte MagnumRF™, SMPM-Kabelkonfektion mit mehreren Positionen, .047"-Kabel

GPPC

Magnum RF™ Block mit mehreren Positionen

Eigenschaften
  • Hochdichte, platzsparende Designs
  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)​​​​​​​
  • Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin, koplanar oder senkrecht​​​​​​​
  • Lötfreie Kompressionsmontage, SMPM-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für Diff-Pair-Tests
  • Terminal für die standardmäßige Oberflächenmontage (Option -SL) oder Kantenmontage der Platine​​​​​​​
  • Einreihig
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​
  • Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an RFGroup@samtec.com​​​​​​​
Magnum RF™ Block mit mehreren Positionen

GPPB

Magnum RF™ Block mit mehreren Positionen

Eigenschaften
  • Oberflächenmontage mit Wischkontakt (Option -SM)​​​​​​​
  • Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht​​​​​​​
  • Einreihig
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an RFGroup@samtec.com​​​​​​​
Magnum RF™ Block mit mehreren Positionen
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
Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...
Starting last month, we began rolling out an update across the site to upgrade about 500,000 parts with part-specific images. These are some of our most popular and best-selling parts. […] The post Come See the New Part Number Specific Images Across Samtec.com appeared first on T...
The worldwide cable assembly market is expected to hit $218.6 billion in 2023. The Automotive and Telecom industries are the two largest markets for cable assemblies, and China and North […] The post Discrete Wire Cable Assemblies: An Overview and Quick Tutorial appeared first o...
Samtec's multi-year co-op program is part of our commitment to education and investment in young talent. The program supports different disciplines. This month's post focuses on the IT and Signal […] The post Advantages of Being a Samtec Co-Op appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...