Dreiecksmeldung HINWEIS: Wir führen derzeit Wartungsarbeiten an unseren Kontensystemen durch. Einige Konten sind möglicherweise nicht verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter Verwendung der Informationen, die unten auf der Website zu finden sind. ×
Dreiecksmeldung HINWEIS: Wir führen derzeit Wartungsarbeiten an unseren Kontensystemen durch. Einige Konten sind möglicherweise nicht verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter Verwendung der Informationen, die unten auf der Website zu finden sind. ×

Präzisions-RF

Mikrowellen-/Millimeterwellen-Kabelkonfektionen und Bauteile. Verbindungskomponenten bis 110 GHz. Kabelkonfektionen bis 70 GHz. Die vertikale Integration von Komponenten und Kabeln ermöglicht das höchste Maß an Kundenservice und Support in der Branche. Dazu gehören die Unterstützung bei der Einführung von Designs, kundenspezifische Produktlösungen, Simulationen und physikalische Test- und Messverifikationen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Samtecs RF Technical Group.


Bulls Eye®Bulls Eye® HF-Hochleistungstest bis 70 GHz

Das kompakte Array-Design und fortschrittlichen Kabellösungen der Bulls Eye®-Produktfamilie von Samtec ermöglichen optimierte Leistung, jetzt mit bis zu 70 GHz. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen.

Eigenschaften
  • 70 GHz-, 50 GHz- oder 20 GHz-Testkonfektionen
  • Ermöglicht kleinere Evolutionsboards und kürzere Leiterbahnlängen
  • Kompressionsschnittstelle für die PCB für einfaches Anbringen/Abnehmen und zur Reduzierung von Lötkosten
  • Mikrostrip- oder Stripline-PCB-Übertragungstypen
  • Bestückungsvarianten: Zweireihig (BE70A, BE40A, BDRA) oder vierreihig (BQRA)
  • Testboards zur Leistungsüberprüfung verfügbar
  • RF Group: Eigens zugeteilte RF-Ingenieure bieten persönliche Unterstützung bei spezifischen RF-Herausforderungen
Produkte
V
  • BE70A
  • BE40A
  • BDRA
  • BQRA
Bulls Eye®

Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder, 50 OhmPräzisions-RF-Kabel-Steckverbinder, 50 Ohm

PRF-Serie, Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder von 18 GHz bis 110 GHz

Eigenschaften
  • Hochfrequenzbänder von 18 GHz bis 110 GHz
  • Enthält: 1.0 mm, SMPM, 1.85 mm, 2.40 mm, SMP, SSMA, 2.92 mm, 3.50 mm, N-Typ, TNC, SMA
  • 2.92 mm zusammensteckbar mit anderen Industriestandards (SMA)
  • 2.40 mm und 1.85 mm sind zusammensteckbar
  • 1.00 mm bis 110 GHz
  • Kundenspezifische Lösungen verfügbar, kontaktieren Sie Samtecs RF Group
Produkte
V
  • PRF10
  • PRF13
  • PRF18
  • PRF24
  • PRF92
  • PRF35
  • PRFS1
  • PRF01
  • PRFM0
  • PRF00
  • PRF04
  • PRF06
Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder, 50 Ohm

1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 110 GHz
  • Kabel-Steckverbinder für .047, halbstarres Kabel jetzt erhältlich
  • Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit
  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
  • Komplette Kabelkonfektionen in Entwicklung
Produkte
V
  • PRF10
1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 90 GHz
  • Ideal für E-Band-Anwendungen
  • Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen
  • Kabelkonfektion, Kabel-Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene in Entwicklung
Produkte
V
  • PRF13
  • 135
  • RF047-A
1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

SMPM Präzisions-RF, 50 OhmSMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung und glatte Bohrung für unterschiedliche Haltekräfte
  • Gerade, abgewinkelt und Kantenmontage
  • 0.047, 0.086 und MWC-2350CU-01 verlustarme Millimeterwellenkabelkonfektionen
Produkte
V
  • RF086
  • RF047-A
  • PRFM0
  • PRFIA
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 65 GHz
  • Verfügbar auf RF047-A- und RF086-Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Kabelsteckverbindersets, kompatibel mit Kabeln nach Industriestandard, ebenfalls verfügbar
Produkte
V
  • RF086
  • RF047-A
  • PRF18
  • 185
1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Verfügbar für Serien RF23C, RF047-A, RF085 und RF086
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
Produkte
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • RF120
  • PRF24
  • 240
2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

SMP Präzisions-RF, 50 OhmSMP Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Optionale Bullet-Steckadapter in zwei Standardlängen
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • RG 405 (,086-Zoll-Durchmesser) semiflexibel oder 25 AWG, robustes verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Schnittstellen für feste und sicherere Bauteile
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • RF25S
  • RF405
  • PRF00
  • SMP-B
  • SMP-TH
  • SMP-EM
SMP Präzisions-RF, 50 Ohm

2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Kompressionsmontagebuchse mit 2-Loch-Flansch in verschiedenen Leiterplattenstärken
  • 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum und zusätzlicher Kupferummantelung
Produkte
V
  • RF085
  • RF23C
  • RF120
  • PRF92
  • 292-CM
  • 292-EM
2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz
  • Endoption auf 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel (RF23S) mit festem Dielektrikum
  • Kantenmontage auf PCB-Level auf Anfrage
Produkte
V
  • RF23S
  • PRF35
3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

SSMA, Präzisions-RF, 50 OhmSSMA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz
  • PTFE-belastet dielektrisch
  • Reduzierte Größe für hohe Dichte
  • Kabel-Steckverbinder verfügbar
  • Komplette Kabelkonfektionen in Entwicklung
Produkte
V
  • PRFS1
SSMA, Präzisions-RF, 50 Ohm

TNCA, Präzisions-RF, 50 OhmTNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
  • Ausgezeichnete Spannungsdurchbruchfestigkeit
  • Überlegene durchschnittliche Strombelastbarkeit
  • Verfügbar für RF180 und RF280 Kabelkonfektionen
  • Kabel-Steckverbinder verfügbar
Produkte
V
  • RF180
  • RF280
  • PRF04
TNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenzkabel mit 50 Ohm50 Ohm Hochfrequenzkabelkonfektionen

Leistungsstarke, verlustarme Mikrowellen- oder handformbare semiflexible Kabel.

Eigenschaften
  • Leistung bis 50 GHz (bis 70 GHz in Entwicklung) mit Hochleistungs-Präzisionsbauteilen
  • 23 oder 25 AWG,  Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Handformbare, semiflexible Kabel mit ,086 Zoll oder ,141 Zoll Durchmesser
  • 28 AWG, flexibles Kabel mit ,047 Zoll Durchmesser mit U.FL-kompatiblem Stecker mit 500 Zyklen (HMHF1)
  • Besuchen Sie samtec.com/BullsEye für leistungsstarke Test-Array-Lösungen
Produkte
V
  • RF180
  • RF25S
  • RF23S
  • RF402
  • RF405
  • RF280
  • RF047
  • RF23C
  • RF047-A
  • RF085
  • RF086
Hochfrequenzkabel mit 50 Ohm

As consumers, wireless technology is often taken for granted. How difficult would everyday life be without it? Can I open my garage door today? How do I turn on my Smart TV? Where are my social networks? Most of our daily wireless connections – from Wi-Fi and Bluetooth to cellula...
Embedded vision systems are becoming part of everyday life.  The development of autonomous cars has caught the headlines, and the use of visual systems will play a key role in their future success.  Embedded vision will be combined with other sensors to provide guidance for the v...
UCLA’s Maxx Tepper gives us a brief overview of the Ocean High-Throughput processor to be used in the upgrade of the real-time event selection system of the CMS experiment at the CERN LHC (Large Hadron Collider). The board incorporates Samtec FireFly™ optical cable assemblies. Th...
Readers of the Samtec blog know we are always talking about next-gen speed. Current channels rates are running at 56 Gbps PAM4. However, system designers are starting to look at 112 Gbps PAM4 data rates. Intuition would say that bleeding edge data rates like 112 Gbps PAM4 only oc...
Autumn is a tough time for us Brits.  From the beginning of September when the kids go back to school until Christmas Eve, we have little to get excited about besides the nights closing in and the weather getting worse.  For our American cousins, Thanksgiving is a reason for cele...