Bulls Eye® High-Performance Tests bis zu 90 GHz

Bulls Eye® High-Performance Tests bis zu 90 GHz

Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen.

Bulls Eye Logo
90ghz DCTO
224 Gbps

Bulls Eye® High-Performance Tests bis zu 90 GHz

Bulls Eye-Diagramm

Die Bulls Eye® Hochleistungs-Testbaugruppe zeichnet sich durch ein platzsparendes Design mit hoher Dichte aus, das kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen bei Test- und Messanwendungen ermöglicht.

Der Bulls Eye®-Block wird auf der Platine befestigt und direkt neben dem zu charakterisierenden SerDes platziert.​​​​​​​ Das lötfreie Design verbessert die Gesamtkosten und ist in einer Laborumgebung einfach zu verwenden.​​​​​​​ Das Ende 2 der Kabelkonfektion wird über einen der folgenden Steckverbinder mit den Instrumenten verbunden: 1 00 mm, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm. Für nahezu perfekte Wiedergabetreue für 224 Gbps PAM4 SerDes Charakterisierung ist BE90A die Baugruppe der Wahl. Wie jedoch in Samtecs Live 224 Gbps PAM4-Demonstration gezeigt hat, ist die BE70A Baugruppe auch in der Lage, 224 Gbps PAM4 zu verarbeiten, wenn bestimmte SI-Optimierungen berücksichtigt werden (weitere Informationen hierzu erhalten Sie von [E-Mail geschützt]).

Die Bulls Eye®-Baugruppe von Samtec ist seit über einem Jahrzehnt eine bewährte Test- und Messlösung.​​​​​​​ In dieser Zeit ist der Bedarf an mehrkanaligen High-Speed Steckverbindern mit Kompressionsmontage und hervorragender Signalintegrität stetig gestiegen.​​​​​​​ Daher wird die Bulls Eye®-Baugruppe auch in der Takt-/Datenrückgewinnung (CDR) für Kommunikationssysteme, Millimeterwellen-Radarsysteme, automatisierte Testgeräte, FR2G-Netzwerke der nächsten Generation und einer Vielzahl kundenspezifischer Hochleistungsdesigns eingesetzt.

Es sind jetzt auch einreihige Optionen erhältlich, die bei neuen Hochleistungsanwendungen mit hoher Dichte einen geringeren Platzbedarf auf der Platine ermöglichen.

Eigenschaften

 

Bulls Eye

90-GHz-, 70-GHz-, 50-GHz- oder 40-GHz-Lösungen

  • Hochleistungs-Testkonfektionen
  • Ermöglicht kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen
  • Kompressionshalterungen auf der Platine zur Platzierung direkt neben den zu charakterisierenden SerDes​​​​​​​
  • Das lötfreie Design senkt die Kosten und lässt sich leicht im Labor verwenden.
  • Mikrostrip-/CPW- oder Stripline-Leiterplattenübertragungstypen
  • Testboards zur Leistungsüberprüfung verfügbar
  • Instrumentenanschlüsse in 1,00 mm, 1,85 mm, 2,40 mm und 2,92 mm
  • Ein- oder zweireihige Optionen
  • Vollständige Liste der Anwendungen: SerDes-Charakterisierung, Clock/Data Recovery (CDR), mmWave-Radar, automatisierte Testgeräte, FR2 5GNetzwerke​​​​​​​
  • RF Group: Eigens zugeteilte RF-Ingenieure bieten persönliche Unterstützung bei spezifischen RF-Herausforderungen
Bullseye-Kiosk-Merkmale​​​​​​​

Übertragungsart

  • Mikrostrip erhältlich mit:
    • 90 GHz, BE90A Produkt
    • 70 GHz, BE70A Produkt
    • 50 GHz, BE40A Produkt
  • Leiterbahn erhältlich mit:
    • 90 GHz, BE90A Produkt
    • 70 GHz, BE70A Produkt
    • 50 GHz, BE40A Produkt
Bulls Eye

Ersatz-Komponenten

Kontaktieren Sie RF Group für zusätzliche Informationen.

Produkt Komponente Baugruppe verwendet in
BE90B Block BE90A
BE90C Kabel BE90A
BE70B Block BE70A
BE70C Kabel BE70A
BE40B Block BE40A
BE40C Kabel BE40A

Service & Technischer Support

Engagierte HF-Ingenieure und Signalintegritäts-Experten unterstützen Sie persönlich bei der Bewältigung Ihrer spezifischen Herausforderungen.

Launch-Optimierung • Simulation • Test & Messung • Kundenspezifisch

Hohe Dichte und Boardplatz-Ersparnis

Bulls Eye

Bulls Eye® ermöglicht kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen.

Technische Daten

Mechanische
Übersicht

Mechanischer Überblick über Bulls Eye

Technische
Daten

Bulls Eye Technische Daten

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

Bulls Eye® E-Broschüre

Bulls Eye® E-Broschüre

Holen
Bulls Eye® Anwendungsdesign – Handbuch

Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch

Holen
HF-Katalog

HF-Katalog

Holen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Holen

Produkte

BE90A

90 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

Eigenschaften
  • 224 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung​​​​​​​
  • 1.00 mm Verbindung zur Instrumentierung
  • Leistung bis zu 90 GHz
  • Ein- oder zweireihig
  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Ersatzkabel BE90C-Serie) und Block (BE90B-Serie) erhältlich
90 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

BE70A

70 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

Eigenschaften
  • 112 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung​​​​​​​
  • 360° Erdung (Stripline), federbelasteter Kontakt
  • 0,086 Kabel
  • 1.85 mm Verbindung zur Instrumentierung
  • Leistung bis zu 70 GHz
  • Ein- oder zweireihig
  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Ersatzkabel BE70C-Serie) und Block (BE70B-Serie) erhältlich
  • Der Signalweg von Kanal zwei in dieser Demonstration verwendet BE70A: Die Ergebnisse zeigen 112 Gbps PAM4 Daten praktisch fehlerfrei laufen, e-11 oder besser, Pre-FEC​​​​​​​
  • 224 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung mit bestimmten Überlegungen zur SI-Optimierung möglich (Video ansehen)
70 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

BE40A

50 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

Eigenschaften
  • 56 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung​​​​​​​
  • Verbessertes Systemdesign mit Signal- und Masse-Pogo-Kontakt
  • 2,40 mm (50 GHz) oder 2,92 mm (40 GHz) Verbindung zur Instrumentierung
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Zweireihig
  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung
  • 50-Ohm-Impedanz
  • 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum und zusätzlicher Kupferummantelung
  • Ersatzkabel BE40C-Serie) und Block (BE40B-Serie) erhältlich
50 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

VIDEOS

Samtecs Bulls Eye BQRA-Serie Installation

Bulls Eye® Test-Montage bis 90 GHz – Samtec

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....