Samtec bietet RF-Kabelsteckverbinder mit Bajonett-, Gewinde- und Steckkupplungsfunktionen an; erhältlich für eine Vielzahl von Industriestandardkabeln. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Hochfrequenz-Kabelsteckverbinder werden mit einer Präzisionstoleranzschnittstelle gefertigt, um eine hervorragende Wiederholbarkeit und hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten. Laden Sie unseren Kompatibilitätsleitfaden für Kabelanschlüsse nach Industriestandard herunter.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz
Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port-SMPM- oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™-Lösungen.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz
Robuste N-Typ-Schnittstelle mit Gewindeanschluss
75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.
Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.
Hochdichte BNC: 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.
Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.
Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung
Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.
Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.