Mezzanin-Systeme für Geschwindigkeiten der nächsten Generation

Samtec hilft bei der Bewältigung der Herausforderungen durch die erforderlichen Datenraten der nächsten Generation mit branchenführendem Know-How im Bereich der Verbindungstechnik, zusammen mit umfassendem Systemoptimierungsservice und Support, einschließlich einer umfangreichen Bibliothek von Entwicklungsplattformen und Evaluierungskits für Hochleistungs-Verbindungssysteme. Samtecs erweitertes Sortiment an bewährten High-Speed Mezzanine-Lösungen, entwickelt für Geschwindigkeiten von 28 / 56 Gbit/s umfasst extrem kompakte Arrays und extrem kompakte Leisten sowie optionale Kabelstecksysteme.

Übersicht

NovaRay® 56 Gbit/s NRZ-Arrays

NovaRay® extrem kompakte Arrays sind für die Erfordernisse von Systemen mit 56 Gbit/s und darüber hinaus optimiert,  bis zu 112 Gbit/s PAM4 sind geplant. Zu den Eigenschaften zählen niedriger Crosstalk, strenge Impedanzkontrolle sowie branchenführende Übertragungsraten und Dichte. Kabelsysteme stehen ebenfalls zur Verfügung.

Extrem kompakte Arrays und Kabel

AcceleRate® HD Leisten mit 56 Gbit/s

AcceleRate® HD extrem kompakte, mehrreihige Leisten sind unglaublich dicht mit bis zu 240 I/Os, einer schlanken Breite von 5 mm und einer niedrigen Bauteilhöhe von 5 mm. Edge Rate®-Kontakte sind für Signalintegrität optimiert und unterstützen Applikationen mit 56 Gbit/s PAM4 (28 Gbit/s bei NRZ).

Extrem kompakte mehrreihige Leisten auf 0.635 mm-Raster

SEARAY™ Kompakte Arrays

SEARAY™ Open-Pin-Field Arrays ermöglichen maximale Erdungs- und Routing-Flexibilität. Niedrig-Profil- und extrem kompakte Ausführungen sind ebenfalls erhältlich. SEARAY™ VITA 57.1 FMC / VITA 57.4 FMC+ Steckverbinder sind auf die Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung ausgelegt.

Offene Kontaktfeld-Arrays, VITA 57.1 FMC und VITA 57.4 FMC+

Entwicklungsplattformen

Microsemi® PolarFire™ Evaluation-Kit

Das Microsemi® PolarFire™ Evaluation-Kit ist ideal für schnelle Bewertung von Transceivern, 10 Gb Ethernet, IEEE1588, JESD204B, SyncE, SATA und mehr und nutzt Samtecs SEARAY™ VITA 57.1 FMC-Steckverbinder. Zu den Merkmalen gehören:

  • Bauteile über eine FPGA Mezzanine-Karte (FMC) mit hoher Kontaktanzahl (HPC), zahlreiche SMAs, PCIe®, Dual Gigabit Ethernet RJ45, SFP+ und USB
  • Passende Steckverbinder für die Mezzanine-Karte umfassen ASP-134488-01 für 10 mm-Stapel und ASP-134602-01 für 8.50 mm-Stapel.

Weitere Einzelheiten unter: samtec.com/fmc.

Microsemi® PolarFire™ Evaluation-Kit

FMC / FMC+ Entwicklungs-Kits und Boards

Samtec bietet eine Vielzahl von Entwicklungs-Kits und Boards mit SEARAY™ VITA 57.1 FMC und VITA 57.4 FMC+ Steckverbindern, die das Design vereinfachen und die Zeit bis zur Marktreife verkürzen.

Einzelheiten und weitere Kits finden Sie unter samtec.com/fmc oder samtec.com/fmc-plus.

FMC / FMC+ Entwicklungs-Kits und Boards

SI Evaluierungskits

Samtec Signalintegritäts-Evaluierungskits vereinfachen das Designverfahren und reduzieren die Markteinführungszeit. Für viele unserer Hochleistungs-Steckverbinder-Sets und Highspeed-Kabelkonfektionen stehen Kits zur Verfügung. Kundenspezifische Kits stehen ebenfalls zur Verfügung.

Einzelheiten unter samtec.com/kits oder kontaktieren Sie kitsandboards@samtec.com wo Sie die aktuelle Liste aller verfügbaren Kits erhalten können.

SI Evaluierungskits

Familien

NovaRay®NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays

NovaRay® verbindet extreme Dichte und Leistung für 112 Gbit/s​​​​​​​ PAM4 pro Kanal bei 40 % weniger Platzanforderung als herkömmliche Arrays.

Eigenschaften
  • 112 Gbps PAM4 pro Kanal
  • 4.0 Tbps aggregierte Datenrate – 9 IEEE 400G-Kanäle
  • Innovatives, vollständig abgeschirmtes Design mit differentiellen Paaren ermöglicht extrem niedriges Übersprechen (bis 40 GHz) bei streng kontrollierter Impedanz
  • 112 Differentielle Paare pro Quadratzoll
  • Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
  • 92-Ohm-Lösung für sowohl 85-Ohm als auch 100-Ohm-Applikationen.
Produkte
V
  • NVAM
  • NVAF
  • GPSO
  • NVAC
  • NVAM-C
NovaRay®

AcceleRate® HDAcceleRate® HD hochdichte, mehrreihige Mezzanin-Leisten

Diese hochdichten, mehrreihigen Mezzanin-Leisten im 0.635-mm-Raster beinhalten bis zu 240 Edge Rate® Highspeed-Kontakte in einem schmalen Design mit flachem Aufbau.

Eigenschaften
  • Unglaublich dicht mit bis zu 240 Gesamt-I/O; bis zu 400 I/Os in Entwicklung
  • 5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
  • Schmal, 5-mm-Breite
  • 4-reihiges Design; 10 - 60 Positionen pro Reihe (40 - 240 Positionen insgesamt)
  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
  • Unterstützt Applikationen mit 56 Gbps PAM4 (28 Gbps NRZ)
  • Lotkugel-Technologie für vereinfachte Verarbeitung und Selbtausrichtung
  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung
Produkte
V
  • ADM6
  • ADF6
  • GPSO
AcceleRate® HD

SEARAY™SEARAY™ OPen-Pin-Field-Arrays mit hoher Dichte 

Diese hochdichten Open-Pin-Field-Highspeed-Arrays ermöglichen eine maximale Erdungs- und Routing-Flexibilität.

Eigenschaften
  • Maximale Routing- und Erdungs-Flexibilität
  • Niedrigere Einsteck-/Ausziehkraft im Vergleich zu herkömmlichen Array-Bauteilen
  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4
  • Bis zu 560 I/Os in einem  Open-Pin-Field Design
  • 1,27-mm-Raster (0,050")
  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
  • Kann beim Stecken/Ziehen "gezippt" werden
  • Solder-Charge-Anschlüsse für einfache Verarbeitung
  • Erfüllt die Standards von Extended Life Product™ (E.L.P.™)
  • 7 bis 18.5 mm Bauteilhöhen
  • Senkrecht, abgewinkelt, Einpresstechnik
  • Erhöhte Module mit 40 mm
  • 85-Ohm-Systeme
  • Standards: VITA 47, VITA 57.1 FMC, VITA 57.4 FMC+, VITA 74 VNX, PISMO™ 2
  • IPC J-STD-001F, Anforderungen für gelötete elektrische und elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen (nur SEAM-/SEAF-Serie)
  • IPC-A-610F, Eignung für elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen (nur SEAM-/SEAF-Serie)
Produkte
V
  • SEAF
  • SEAM
  • SEAF-RA
  • SEAM-RA
  • SEAMP
  • SEAFP
  • SEAFP-RA
  • SEAR
  • SEAMI
  • JSO
  • GPPK
  • GPSK
SEARAY™

LP Array™LP Array™ Open-Pin-Field-Array mit hoher Dicher und niedrigem Profil

Diese Open-Pin-Field-Arrays mit niedrigem Profil bieten eine Bauteilhöhe von 4 mm und bis zu 400 Gesamt-I/O.

Eigenschaften
  • Bauteilhöhen von 4 mm, 4.5 mm und 5 mm
  • Bis zu 400 I/O
  • Mit 4, 6 und 8 Reihen
  • .050" Raster (1.27 mm)
  • Dual-Beam-Kontaktsystem
  • Gelötete Crimp-Verbindung für einfache Verarbeitung
  • 28 Gbit/s NRZ/56 Gbit/s PAM4 Leistung
Produkte
V
  • JSO
  • LPAF
  • LPAM
LP Array™

A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...